1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ยึดสายรัด (BJ747) (รหัสสินค้า)

อุปกรณ์ยึดสายรัด (BJ747)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 489.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เข็มขัดพยุงหลัง สายรัด ที่ยึด สายรัด แคลมป์ยึด ให้เข้าที่ การรักษา แพ้ด: เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ สปริง ทรีทเม้นท์: การชุบแข็ง และ การอบคืนตัว และ เคลือบผิวแบล็คออกไซด์

รหัสสินค้า
BJ747-06001
BJ747-08001SALE
BJ747-10001
BJ747-12001
BJ747-16001
BJ747-24001
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานH
(มิลลิเมตร)
d
(φ)
M

฿ 563.84

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 1018 to 266.5M4×0.7

฿ 602.46

฿ 376.00

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1019 to 298.5M4×0.7

฿ 489.15

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025 to 4010.5M4×0.7

฿ 626.66

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030 to 4613M4×0.7

฿ 657.72

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 1035 to 5016.5M5×0.8

฿ 1,039.33

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 1051 to 7124.5M5×0.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการขัน คู่มือ ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง วัสดุ S45C
กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์