(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกกลิ้งอะลูมิเนียมขนาดเล็ก ⌀28 ลูกกลิ้งเดี่ยวสำหรับลูกกลิ้งลำเลียง RA-2816 ซึ่งเป็นสายพานลำเลียงน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการขนส่งวัตถุขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งคือ ⌀28.6 ระยะห่างต่ำสุดของลูกกลิ้งคือ P40
· ความกว้างลูกกลิ้งมาตรฐาน (ค่ากำหนด) คือ 100W ถึง 500W โดยเพิ่มทีละ 50 มม.
· ตลับลูกปืน ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร คุณภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
RA-2816-[100,200,300,400,500][W,W*,W-,WX][WITH-SHAFT,WITHOUT-SHAFT] |
RA-2816-[101-199/1][W,W*,W-,WX][WITH-SHAFT,WITHOUT-SHAFT] |
RA-2816-[201-299/1][W,W*,W-,WX][WITH-SHAFT,WITHOUT-SHAFT] |
RA-2816-[301-399/1][W,W*,W-,WX][WITH-SHAFT,WITHOUT-SHAFT] |
RA-2816-[401-499/1][W,W*,W-,WX][WITH-SHAFT,WITHOUT-SHAFT] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ชนิด | โรเลอร์ ยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 28.6 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โรเลอร์ | อะลูมิเนียม | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง | กระบวนการเตรียมผิว | อโนไดซ์สีใส |
คุณสมบัติ | กันน้ำ | เคลือบฉนวน | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง