(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกกลิ้งสแตนเลสแบบละเอียดพิเศษ ⌀10 ซึ่งใช้ตลับลูกปืนมาตรฐาน ลูกกลิ้งสำหรับ RS-1010 เหมาะสำหรับการขนส่งวัตถุขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งคือ ⌀10.0 ระยะห่างของลูกกลิ้งคือ P12.4
· ความกว้างลูกกลิ้งมาตรฐาน (ค่ากำหนด) คือ 50W ถึง 200W โดยเพิ่มทีละ 50 มม.
· แบริ่งมาตรฐาน: ความทนทานสูง
· อะลูมิเนียมโปรไฟล์
ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ชนิด | โรเลอร์ ยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โรเลอร์ | สเตนเลส | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
คุณสมบัติ | กันน้ำ | เคลือบฉนวน | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | สเตนเลส |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง