(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน้าแปลนทรงเพชรที่สามารถปรับมุมได้ โดยมีจุดหมุนจุดเดียวอยู่ตรงกลาง เมื่อติดตั้งตลับลูกปืน สามารถทำการปรับตำแหน่งรับน้ำหนักตรงกลางโดยละเอียดได้
รหัสสินค้า |
---|
UCFA201D1K2 |
UCFA201D2K2 |
UCFA202D2K2 |
UCFA204 |
UCFA210D2K2 |
UCFA211D1K2 |
UCFA211D2K2 |
UCFA211L3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | จาระบี ชนิด | ซีล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 12800 | 6650 | SH44M | ซิลิโคน | ||
฿ 100.00 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 12800 | 6650 | SH33M | ซิลิโคน | ||
฿ 100.00 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15 | 12800 | 6650 | SH33M | ซิลิโคน | ||
฿ 605.04 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 12800 | 6650 | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ||
฿ 100.00 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 35100 | 23300 | SH33M | ซิลิโคน | ||
฿ 100.00 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 55 | 43400 | 29400 | SH44M | ซิลิโคน | ||
฿ 100.00 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 55 | 43400 | 29400 | SH33M | ซิลิโคน | ||
฿ 100.00 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 55 | 43400 | 29400 | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | เม็ดมีด ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | รูปร่าง หน้าแปลน ไขมันที่เสีย รูปทรง | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | ชุดสกรู รู ทรงกระบอก | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
สัญลักษณ์ชุดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ใช้สำหรับโหลดเบา | Fit | J7 | อุปกรณ์เสริม | ไม่มีฝาครอบ |
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ไม่มี | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง