1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนตุ๊กตาเหล็กหล่อ UCPH

ตลับลูกปืนตุ๊กตาเหล็กหล่อ UCPH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ได้รับการออกแบบให้เป็นตลับลูกปืนตุ๊กตาสำหรับกรณีที่ศูนย์กลางเพลาอยู่สูง ทนแรงกระแทกได้ดี

รหัสสินค้า
UCPH201D1K2
UCPH201D2K2
UCPH201E4D1K2
UCPH202SALE
UCPH202D2K2
UCPH203D2K2
UCPH204
UCPH204E4
UCPH205D2K2
UCPH205L2
UCPH206
UCPH206L3
UCPH207
UCPH207L3
UCPH208L3
UCPH209L3
UCPH210D2K2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
จาระบี ชนิด ซีล การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

฿ 100.00

PILLOW UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 101270128006650SH44Mซิลิโคนไม่มี

฿ 100.00

PILLOW UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 101270128006650SH33Mซิลิโคนไม่มี

฿ 100.00

PILLOW UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 101270128006650SH44Mซิลิโคนชนิดไม่มีน้ำมัน

฿ 806.43

฿ 446.04

FYH PILLOW UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101570128006650จาระบี มาตรฐานไนไตรล์ไม่มี

฿ 100.00

PILLOW UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 101570128006650SH33Mซิลิโคนไม่มี

฿ 100.00

PILLOW UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 101770128006650SH33Mซิลิโคนไม่มี

฿ 777.58

FYH PILLOW UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102070128006650จาระบี มาตรฐานไนไตรล์ไม่มี

฿ 682.91

PILLOW UNIT 1 ชิ้น 5 วัน 102070128006650จาระบี มาตรฐานไนไตรล์ชนิดไม่มีน้ำมัน

฿ 100.00

PILLOW UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 102580140007850SH33Mซิลิโคนไม่มี

฿ 100.00

PILLOW UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 102580140007850จาระบี มาตรฐานซีลสามชั้นไม่มี

฿ 1,028.14

FYH PILLOW UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030901950011300จาระบี มาตรฐานไนไตรล์ไม่มี

฿ 100.00

PILLOW UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 1030901950011300จาระบี มาตรฐานซีลสามชั้นไม่มี

฿ 1,185.53

PILLOW UNIT 1 ชิ้น 5 วัน 1035952570015400จาระบี มาตรฐานไนไตรล์ไม่มี

฿ 100.00

PILLOW UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 1035952570015400จาระบี มาตรฐานซีลสามชั้นไม่มี

฿ 100.00

PILLOW UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 10401002910017800จาระบี มาตรฐานซีลสามชั้นไม่มี

฿ 100.00

PILLOW UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 10451053410021300จาระบี มาตรฐานซีลสามชั้นไม่มี

฿ 100.00

PILLOW UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 10501103510023300SH33Mซิลิโคนไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย เม็ดมีด ตลับลูกปืน ตลับลูกปืน ประเภท ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กหล่อ
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น ชุดสกรู รู ทรงกระบอก ประเภทของบล็อกหมอน ความสูงตรงกลาง วัสดุ องค์ประกอบ การรีด ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ สัญลักษณ์ชุดเส้นผ่าศูนย์กลาง ใช้สำหรับโหลดเบา Fit J7
อุปกรณ์เสริม ไม่มีฝาครอบ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่มี