1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวปรับความตึงโซ่แบบลอย YSI

ตัวปรับความตึงโซ่แบบลอย YSI
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,406.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ติดตั้งง่ายเพียงนำไปติดที่โซ่ ไม่ต้องใช้เครื่องมือ ปรับความตึงได้ในเวลาไม่กี่นาทีเพียงแค่ปรับสาย

[คุณสมบัติ]
· ตำแหน่ง ติดตั้งนั้นฟรี
· น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัด ไม่จำเป็นต้องใช้เฟืองโซ่ตัวตาม ตัวยึด และฐานติดตั้ง ประหยัดพื้นที่
·ด้วยตัวพาที่ทำจาก โพลีเอทิลีน น้ำหนักโมเลกุล สูง พิเศษการสึกหรอของ โซ่ อยู่ในระดับต่ำด้วยการส่งผ่านที่ราบรื่นและไม่มีการสั่นสะเทือนขจัดเสียงรบกวน
· อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด: 80°C.
· ความเร็วโซ่สูงสุด: ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น-150 ม./นาที, ชนิดหยอดน้ำมัน-300 ม./นาที, ชนิดแช่น้ำมัน-450 ม./นาที

รหัสสินค้า
YSI-35NSALE
YSI-40NSALE
YSI-50N
YSI-60
YSI-80
YSI-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนลูกกลิ้งโซ่ที่ใช้ อุปกรณ์เสริม โซ่ลำเลียง หมายเลขบังคับที่ ขนาดเกลียว

฿ 3,406.47

฿ 1,846.65

NBK SNAP IDLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1035ไม่มี

฿ 5,126.55

฿ 2,742.19

NBK SNAP IDLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040 / (41) / 25-2ไม่มีC2040

฿ 6,124.46

SNAP IDLE 1 ชิ้น 5 วัน 1050ไม่มีC2050

฿ 7,119.87

SNAP IDLE 1 ชิ้น 5 วัน 1060, 35-2นัทC2060H

฿ 9,382.21

SNAP IDLE 1 ชิ้น 8 วัน 1080 / 35-3 / 40-2นัทC2080H

฿ 13,676.00

SNAP IDLE 1 ชิ้น 8 วัน 10100, 50-2นัทC2100H

กำลังโหลด …

  1. 1