1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อ ซีรีส์ NTB (รหัสสินค้า)

ล้อ ซีรีส์ NTB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 383.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ล้อ ยูรีเทน นต่อการสึกหรอและ ทนน้ำมัน ได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· มีคุณสมบัติกันกระแทกและมีความแข็งแรงเชิงกลสูง จึงสามารถรับ โหลดไฟฟ้า มาก นอกจากนี้ยังมีข้อดีในการลดการปนเปื้อนของ พื้นผิว พื้น ให้เหลือน้อยที่สุด
· รหัสรุ่น/ Part number ที่ใช้: เอสทีซี/SMS/GMS/TM/KM/SM/GM/10 ซีรีส์
· ความแข็ง ล้อ: 90HS.
· อุณหภูมิใช้งาน: -40 ถึง +80 องศา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ล้อ สำหรับ ลูกล้อ ใช้สำหรับรถเข็นขนส่งต่างๆ ตาข่าย พาเลท พาเลท พิเศษสำหรับการขนส่งชิ้นส่วน ฯลฯ
· ล้อ ที่ใช้ใน ลูกล้อ โรงงานต่างๆ เกวียน อุปกรณ์ครัวต่างๆ ฯลฯ

รหัสสินค้า
NTB-75
NTB-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ
(Ø)

฿ 412.19

WHEELS 1 ชิ้น 5 วัน 1075

฿ 383.20

WHEELS 1 ชิ้น 5 วัน 10100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ วงแหวนนอก + ล้อ วัสดุ ยาง สีเทา ยูรีเทน ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) 27
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) 8 ความกว้างของฮับ(มิลลิเมตร) 32 ตลับลูกปืน/รองลื่น มี