1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อ ซีรีส์ NH (รหัสสินค้า)

ล้อ ซีรีส์ NH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 102.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ล้อ ไนล่อน กันน้ำและ ทนน้ำมัน ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ทนน้ำมัน ได้ดีเยี่ยม และมี ความแข็ง สูงทำให้ทนทานต่อการเสียรูปถาวร
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ลูกล้อ ใช้สำหรับ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ เฟอร์นิเจอร์ เกวียน อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ ล้อ ต่างๆ ฯลฯ

รหัสสินค้า
NH-50
NH-65
NH-100(9.5)
NH-100(12)
NH-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ
(Ø)
ความกว้างของ ล้อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(Ø)
ความกว้างของฮับ
(มิลลิเมตร)

฿ 102.93

WHEELS 1 ชิ้น 13 วัน 105025627

฿ 187.81

WHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 1063299.533

฿ 410.99

WHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 10100329.542

฿ 415.17

WHEELS 1 ชิ้น 5 วัน 10100321242

฿ 1,716.56

WHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 10200452055

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ แบบรวม วัสดุ ยาง ไนล่อน ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่มี