1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MSXP-C ทำความสะอาด สุญญากาศ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน อุปกรณ์รองรับท่อ ความร้อน - ชนิดมีร่องสลิท (PEEK) - ชนิดยึดจับ

MSXP-C ทำความสะอาด สุญญากาศ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน อุปกรณ์รองรับท่อ ความร้อน - ชนิดมีร่องสลิท (PEEK) - ชนิดยึดจับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,507.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สเปค สะอาดพร้อม ความเป็นฉนวนไฟฟ้า ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สปริง เรซิ่น มีโครงสร้าง แบบรวม อย่างสมบูรณ์ซึ่งมีรอยกรีดใน วัสดุ ทรงกระบอก
·สามารถใช้ในอุปกรณ์การผลิต FPD และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่ต้องทนต่อความร้อนและ ทนสารเคมี หรือในห้องสะอาด
·ใช้ PEEK ซึ่งมีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่ดีเยี่ยม
·ปริมาณก๊าซพิษมีน้อยมาก
· แหนบรถยนต์ เกิดจาก แผ่นสลิท ช่วยให้เกิด ความเยื้องศูนย์ ลดลงและการสิ้นสุดการ ปลายยื่น
[การใช้งาน]
·สำหรับอุปกรณ์การผลิต FPD / อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ ฯลฯ

รหัสสินค้า
MSXP-25C-6-8
MSXP-25C-6-10
MSXP-25C-8-8
MSXP-25C-8-10
MSXP-25C-10-10
MSXP-30C-8-8
MSXP-30C-8-10
MSXP-30C-10-12
MSXP-30C-12-12
MSXP-36C-10-14
MSXP-36C-12-14
MSXP-36C-14-15
MSXP-36C-15-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
แรงบิดปกติ
(n •ม.)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)

฿ 3,507.00

SLIT TYPE FLEXIBLE COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 106825250.05 ถึง 1.000.7250003.0 × 10 -7

฿ 3,507.00

SLIT TYPE FLEXIBLE COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 1061025250.05 ถึง 1.000.7250003.0 × 10 -7

฿ 3,507.00

SLIT TYPE FLEXIBLE COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 108825250.05 ถึง 1.000.7250003.0 × 10 -7

฿ 3,507.00

SLIT TYPE FLEXIBLE COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 1081025250.05 ถึง 1.000.7250003.0 × 10 -7

฿ 3,507.00

SLIT TYPE FLEXIBLE COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 10101025250.05 ถึง 1.000.7250003.0 × 10 -7

฿ 4,815.00

SLIT TYPE FLEXIBLE COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 108830300.05 ถึง 1.001210007.8 × 10 -7

฿ 4,815.00

SLIT TYPE FLEXIBLE COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 1081030300.05 ถึง 1.001210007.8 × 10 -7

฿ 4,815.00

SLIT TYPE FLEXIBLE COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 10101230300.05 ถึง 1.001210007.8 × 10 -7

฿ 4,815.00

SLIT TYPE FLEXIBLE COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 10121230300.05 ถึง 1.001210007.8 × 10 -7

฿ 7,061.00

SLIT TYPE FLEXIBLE COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 10101436351.01 ถึง 3.001.5170001.8 × 10 -6

฿ 7,061.00

SLIT TYPE FLEXIBLE COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 10121436351.01 ถึง 3.001.5170001.8 × 10 -6

฿ 7,061.00

SLIT TYPE FLEXIBLE COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 10141536351.01 ถึง 3.001.5170001.8 × 10 -6

฿ 7,061.00

SLIT TYPE FLEXIBLE COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 10151536351.01 ถึง 3.001.5170001.8 × 10 -6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดมีร่องสลิท การใช้งาน มาตรฐาน คุณสมบัติ แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อน / สถานการณ์ที่สะอาด / สภาพแวดล้อม สุญญากาศ
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน(รอบ / นาที) 1,0001 ถึง 78000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PEEK
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 0.5 การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้(มิลลิเมตร) 0.05 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) 0.02 ถึง 0.2 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80 การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้(มิลลิเมตร) ±0.1
การก่อสร้าง ชนิดยึดจับ งานเพิ่มเติม รูเพลา มาตรฐาน รูสลัก, รูกุญแจ NA

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สินค้านี้มีไว้สำหรับใช้งานแบบไหน?
ตอบ: สินค้านี้เหมาะสำหรับการคลาดเคลื่อนอย่างมาก เช่น ภาวะเยื้องศูนย์ 1 มม. หรือมากกว่า
คำถาม: มีค่าพิกัดความเผื่อที่แนะนำสำหรับแกนสวมใส่หรือไม่?
ตอบ: ค่าพิกัดความเผื่อที่แนะนำสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางแกนที่ใช้ได้คือ h6 และ h7