(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระยะคลอนเท่ากับ "0"
[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น ชนิดดิสก์ไทป์
· จานขัด สเตนเลส ช่วยให้มี ความเยื้องศูนย์ มุม เบี่ยงเบนและจุดสิ้นสุดการ ปลายยื่น
รหัสสินค้า |
---|
MHW-40C-10-KT-14-KT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน (รอบ / นาที) | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | งานเพิ่มเติม | รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,463.45 | DOUBLE DISK TYPE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 14 | 40 | 46 | 3.01 ถึง 5.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 4 | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | 15000 | ±0.5 | 1.6 × 10 -5 | รูเพลา มาตรฐาน | ทั้งสองด้าน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท แผ่นดิสก์ | การใช้งาน | มาตรฐาน / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | คุณสมบัติ | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | A2017 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 2 |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | วัสดุ แผ่นดิสก์ | SUS301 | การก่อสร้าง | ชนิดยึดจับ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MHW-40C-10-KT-14-KT ในชุด MHW คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่นชนิดแผ่นดิสก์
รหัสสินค้า |
---|
MHW-32C-6-10 |
MHW-32C-6-6 |
MHW-32C-6-7-BT |
MHW-40C-11-11 |
MHW-40C-11-12 |
MHW-40C-11-12-KT |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน (รอบ / นาที) | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | งานเพิ่มเติม | รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,927.73 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 10 | 32 | 40 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 2 | 0.15 | 0.02 ถึง 0.2 | 19000 | ±0.4 | 6.2 × 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 2,927.73 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 6 | 32 | 40 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 2 | 0.15 | 0.02 ถึง 0.2 | 19000 | ±0.4 | 6.2 × 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 3,921.29 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 7 | 32 | 40 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 2 | 0.15 | 0.02 ถึง 0.2 | 19000 | ±0.4 | 6.2 × 10-6 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 3,266.04 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 11 | 11 | 40 | 46 | 3.01 ถึง 5.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 4 | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | 15000 | ±0.5 | 1.6 × 10 -5 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 3,266.04 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 11 | 12 | 40 | 46 | 3.01 ถึง 5.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 4 | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | 15000 | ±0.5 | 1.6 × 10 -5 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 4,360.65 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 11 | 12 | 40 | 46 | 3.01 ถึง 5.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 4 | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | 15000 | ±0.5 | 1.6 × 10 -5 | รูเพลา มาตรฐาน | หลุม D2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง