1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซนเซอร์ตรวจจับการรั่ว เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง ตัว

เซนเซอร์ตรวจจับการรั่ว เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง ตัว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,885.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง ตัว สอดคล้องกับของเหลวต่างๆโดยไม่มี กระดาษ ดูด

รหัสสินค้า
HPQ-D11
HPQ-D11-L05
HPQ-D12
HPQ-D12-L05
HPQ-D13
HPQ-D21
HPQ-D22
HPQ-D23
HPQ-DP11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปแบบเอาต์พุต ความยาวสายไฟ
(m)
ประเภทตัว เหล็กยึด

฿ 5,885.80

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 60 วัน NPN, NC2PVC

฿ 6,392.90

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 60 วัน NPN, NC5PVC

฿ 5,885.80

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 60 วัน PNP, NC2PVC

฿ 6,392.90

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 60 วัน PNP, NC5PVC

฿ 5,885.80

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 60 วัน NPN, NO2PVC

฿ 5,885.80

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 60 วัน NPN, NC2PFA

฿ 5,885.80

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 60 วัน PNP, NC2PFA

฿ 5,885.80

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 60 วัน NPN, NO2PFA

฿ 5,885.71

YAMATAKE 1 ชิ้น 60 วัน ---

กำลังโหลด …

  1. 1