1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

วาล์วเดี่ยว, ชนิดควบคุมแบบทางอ้อม, 5 พอร์ต, กันระเบิด, Selex Valve ซีรีส์ 4F**0E

วาล์วเดี่ยว, ชนิดควบคุมแบบทางอ้อม, 5 พอร์ต, กันระเบิด, Selex Valve ซีรีส์ 4F**0E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ประสิทธิภาพป้องกันการระเบิด d2G4 เหมาะสำหรับใช้กลางแจ้ง *ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

รหัสสินค้า
4F340E-08-[G,​T]P-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4F340E-10-[G,​T]P-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันไฟฟ้า ชนิดพอร์ตท่อ เกลียวท่อ

-

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 Vรูเปียห์-

-

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 Vรูเปียห์-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้งาน ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว จำนวนพอร์ต วาล์ว 5 พอร์ต
ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง สเปค ระดับมาตรฐาน / กันระเบิด / กันน้ำหยด / ปราศจากน้ำมัน จำนวนโซลินอยด์ คู่
ประเภทการสลับ 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้(Ø) 63 ถึง 100
การต่อท่อ ประปาย่อย ลักษณะการขับเคลื่อน แกนหลอดที่ ชนิดมีไฟแสดงสถานะ ประเภทซีล ซีล นุ่ม
อุปกรณ์แมนวล ล็อค