1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

วาล์วชนิดควบคุมแบบอ้อม 5 พอร์ต Picozole ซีรีส์ 4SA/B0

วาล์วชนิดควบคุมแบบอ้อม 5 พอร์ต Picozole ซีรีส์ 4SA/B0
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

วาล์วขนาดกกะทัดรัดพิเศษ อุปกรณ์ประหยัดพื้นที่ที่ช่วยลดน้ำหนัก *ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

รหัสสินค้า
4SA010-M3-[3,​4,​DC5V,​DC6V]
4SA010-M3-M1-[3,​4,​DC5V,​DC6V]
4SA010-T4-[3,​4,​DC5V,​DC6V]
4SA010-T4-M1-[3,​4,​DC5V,​DC6V]
4SA020-M3-[3,​4,​DC5V,​DC6V]
4SA020-M3-M1-[3,​4,​DC5V,​DC6V]
4SA020-T4-[3,​4,​DC5V,​DC6V]
4SA020-T4-M1-[3,​4,​DC5V,​DC6V]
4SB030-M5-[3,​4,​DC5V,​DC6V]
4SB030-M5-M1-[3,​4,​DC5V,​DC6V]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งทิศทางการติดตั้ง จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด แรงดันไฟฟ้า ชนิดพอร์ตท่อ เกลียวท่อ การต่อท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ อุปกรณ์แมนวล

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 9 วัน โดยตรงเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่ง[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 5 V DC / 6 V DC-M3ท่อตรง-ไม่ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 9 วัน โดยตรงเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่ง[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 5 V DC / 6 V DC-M3ท่อตรง-ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 9 วัน โดยตรงเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่ง[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 5 V DC / 6 V DC--ท่อตรงφ4ไม่ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 9 วัน โดยตรงเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่ง[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 5 V DC / 6 V DC--ท่อตรงφ4ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 13 วัน โดยตรงคู่ไอเสีย 2 ตำแหน่งคงที่ด้วยตัวเอง12 V DC / 24 V DC / 5 V DC / 6 V DC-M3ท่อตรง-ไม่ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 13 วัน โดยตรงคู่ไอเสีย 2 ตำแหน่งคงที่ด้วยตัวเอง12 V DC / 24 V DC / 5 V DC / 6 V DC-M3ท่อตรง-ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 13 วัน โดยตรงคู่ไอเสีย 2 ตำแหน่งคงที่ด้วยตัวเอง12 V DC / 24 V DC / 5 V DC / 6 V DC--ท่อตรงφ4ไม่ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 13 วัน โดยตรงคู่ไอเสีย 2 ตำแหน่งคงที่ด้วยตัวเอง12 V DC / 24 V DC / 5 V DC / 6 V DC--ท่อตรงφ4ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 9 วัน ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วคู่[3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)12 V DC / 24 V DC / 5 V DC / 6 V DC-M5ประปาย่อย-ไม่ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 9 วัน ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วคู่[3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)12 V DC / 24 V DC / 5 V DC / 6 V DC-M5ประปาย่อย-ล็อค

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้งาน ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว จำนวนพอร์ต วาล์ว 5 พอร์ต
สเปค ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้(Ø) 6 ถึง 25 ลักษณะการขับเคลื่อน แกนหลอดที่ ชนิดมีไฟแสดงสถานะ
ประเภทซีล ซีล นุ่ม