1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า 2 พอร์ต แบบไพล็อต วาล์ว Multilex ซีรีส์ ADK21 (รหัสสินค้า)

FLUID CONTROL COMPONENTS

วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า 2 พอร์ต แบบไพล็อต วาล์ว Multilex ซีรีส์ ADK21
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,477.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดทราบว่าชนิดที่แนะนำจะอยู่ในแถวหมายเหตุที่หน้า 320 ของแคตตาล็อก ซึ่งสามารถดูได้เมื่อเลือกชนิดวัสดุบอดี้ / ซีล

รายละเอียดสินค้า

ชุดวาล์ว Multilex สำหรับการควบคุมของเหลวชนิดต่าง ๆ รวมถึง น้ำ อากาศ น้ำมัน และระบบสุญญากาศ ให้ความน่าเชื่อถือสูงและมีคุณภาพสูง และตัวเลือกที่มากเพียงพอ รับประกันประสิทธิภาพการทำงานในเครื่องมือและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ

รหัสสินค้า
ADK21-32A-03A-AC100V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,477.36

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แม่เหล็กไฟฟ้า ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ / น้ำมัน สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ประเภทการสลับ 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ขนาดเกลียวของท่อ 1 1/4
ลักษณะการขับเคลื่อน ไพล็อต ประเภทเตะ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส(Ø) 35 จำนวนโซลินอยด์ เดียว
ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน(MPa) 0:: 0.7 การใช้งาน วัตถุ เดียว วัสดุ ของ ตัวเครื่อง ทองเหลือง, บรอนซ์
วัสดุ ซีล NBR สัญลักษณ์ ขดลวด 3A แรงดันไฟฟ้า 100 V AC
ตัวเลือก สินค้ามาตรฐาน (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ADK21-32A-03A-AC100V ในชุด วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า 2 พอร์ต แบบไพล็อต วาล์ว Multilex ซีรีส์ ADK21