1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกำเนิดสุญญากาศ สุญญากาศซีรี่ส์ VSXP (รหัสสินค้า)

ตัวกำเนิดสุญญากาศ สุญญากาศซีรี่ส์ VSXP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

นี่คือชุดสวิตช์ สุญญากาศ ที่มีน้ำหนักเบารูป อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก กะทัดรัดและการหมุนเวียนของ ระบบ สุญญากาศ สูง

รหัสสินค้า
VSXP-D[4,​6][4,​6][4,​6]-[1,​3]
VSXP-D[4,​6][4,​6][4,​6]-[1,​3]-D
VSXP-D[4,​6][4,​6][4,​6]-[1,​3]-[0A,​DA,​DW]
VSXP-D[4,​6][4,​6][4,​6]-[1,​3]-[0A,​DA,​DW]-D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง แรงดันไฟฟ้าของ วาล์ว แม่เหล็กไฟฟ้า วิธีการติดตั้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ (V) สเปค สวิตช์ ความดันสุญญากาศ พอร์ตเชื่อมต่อ จ่าย สุญญากาศ (PV)

-

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 10 วัน คัปปลิ้งแบบสวมเร็วφ4 / φ624 V DC / 100 V ACประเภท ติดตั้งโดยตรงfitting4 หนึ่งสัมผัสที่ ข้อต่อฟิตติ้ง / ø6 ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกดครั้งเดียวไม่มี สวิตช์ ความดันสุญญากาศfitting4 หนึ่งสัมผัสที่ ข้อต่อฟิตติ้ง / ø6 ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกดครั้งเดียว

-

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 10 วัน คัปปลิ้งแบบสวมเร็วφ4 / φ624 V DC / 100 V ACชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail)fitting4 หนึ่งสัมผัสที่ ข้อต่อฟิตติ้ง / ø6 ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกดครั้งเดียวไม่มี สวิตช์ ความดันสุญญากาศfitting4 หนึ่งสัมผัสที่ ข้อต่อฟิตติ้ง / ø6 ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกดครั้งเดียว

-

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 10 วัน คัปปลิ้งแบบสวมเร็วφ4 / φ624 V DC / 100 V ACประเภท ติดตั้งโดยตรงfitting4 หนึ่งสัมผัสที่ ข้อต่อฟิตติ้ง / ø6 ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกดครั้งเดียวเอาต์พุต NPN 1 จุดพร้อมจอแสดงผล LED และเอาต์พุตอะนาล็อก / เอาต์พุต NPN 2 จุดที่มีจอแสดงผล LEDfitting4 หนึ่งสัมผัสที่ ข้อต่อฟิตติ้ง / ø6 ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกดครั้งเดียว

-

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 10 วัน คัปปลิ้งแบบสวมเร็วφ4 / φ624 V DC / 100 V ACชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail)fitting4 หนึ่งสัมผัสที่ ข้อต่อฟิตติ้ง / ø6 ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกดครั้งเดียวเอาต์พุต NPN 1 จุดพร้อมจอแสดงผล LED และเอาต์พุตอะนาล็อก / เอาต์พุต NPN 2 จุดที่มีจอแสดงผล LEDfitting4 หนึ่งสัมผัสที่ ข้อต่อฟิตติ้ง / ø6 ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกดครั้งเดียว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วสุญญากาศ ไฟฟ้า การใช้งาน ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง
จำนวนพอร์ต 2- วาล์ว ประเภทการสลับ ปกติปิด ลักษณะการขับเคลื่อน ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
ประเภท ซีล ซีล ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) 10.5 ประเภท วาล์ว วาล์ว 2 ทาง

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ในรายละเอียดระบุว่ามีสินค้าสุญญากาศเป็นตัวเลือกเสริมด้วย อยากทราบว่ามีค่าต่างๆ อย่างไรบ้าง?
ตอบ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูแคตตาล็อก