(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อทั่วไปที่มีสมรรถนะในการเดินทางและความสามารถในการรับน้ำหนัก
รหัสสินค้า |
---|
LTF-50RES-ファイ16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | สต๊อปเปอร์ | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 200.43 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | 16 | - | 20 | - | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | สไตล์ปลั๊ก | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LTF-50RES-ファイ16 ในชุด ท่อ ยาง ล้อ หมุน รุ่น LTF-S ชนิดสอด ท่อเหล็ก (มี สต๊อปเปอร์)
รหัสสินค้า |
---|
LTF-40BNS-ファイ24 |
LTF-40RS-ファイ16 |
LTF-40RS-ファイ18 |
LTF-50RES-ファイ18 |
LTF-50RES-ファイ22 |
LTF-50RES-ファイ24 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | สต๊อปเปอร์ | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 187.56 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 60 | - | ถึง 35.00 | 20 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน | 24 | 40 | 18 | 50 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ||
฿ 255.05 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 60 | - | ถึง 35.00 | 20 | ยาง | ไม่ | 16 | 40 | 17 | 50 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | |
฿ 244.20 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 60 | - | ถึง 35.00 | 20 | ยาง | ไม่ | 18 | 40 | 17 | 50 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | |
฿ 249.28 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | 18 | - | 20 | - | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ||
฿ 200.43 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | 22 | - | 20 | - | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ||
฿ 200.43 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 70 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | 24 | - | 20 | - | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง