(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อทั่วไปที่มีสมรรถนะในการเดินทางและความสามารถในการรับน้ำหนัก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | สต๊อปเปอร์ | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 138.71 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 60 | - | ถึง 35.00 | 20 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 16 | 40 | 18 | 50 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ||
฿ 138.71 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 60 | - | ถึง 35.00 | 20 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 18 | 40 | 18 | 50 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ||
฿ 138.71 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 60 | - | ถึง 35.00 | 20 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 22 | 40 | 18 | 50 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ||
฿ 187.56 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 60 | - | ถึง 35.00 | 20 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 24 | 40 | 18 | 50 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ||
฿ 255.05 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 60 | - | ถึง 35.00 | 20 | ยาง | ไม่ | 16 | 40 | 17 | 50 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | |
฿ 244.20 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 60 | - | ถึง 35.00 | 20 | ยาง | ไม่ | 18 | 40 | 17 | 50 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | |
฿ 244.20 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 60 | - | ถึง 35.00 | 20 | ยาง | ไม่ | 22 | 40 | 17 | 50 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | |
฿ 167.70 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 | - | ถึง 35.00 | 30 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 16 | - | 21 | - | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ||
฿ 167.70 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 | - | ถึง 35.00 | 30 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 18 | - | 21 | - | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ||
฿ 167.70 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 | - | ถึง 35.00 | 30 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 22 | - | 21 | - | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ||
฿ 216.55 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 | - | ถึง 35.00 | 30 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 24 | - | 21 | - | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ||
฿ 305.30 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 70 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 16 | 50 | 21 | 49 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | |
฿ 261.37 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 70 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 18 | 50 | 21 | 49 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | |
฿ 261.37 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 70 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 22 | 50 | 21 | 49 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | |
฿ 200.43 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | 16 | - | 20 | - | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ||
฿ 249.28 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | 18 | - | 20 | - | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ||
฿ 200.43 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | 22 | - | 20 | - | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ||
฿ 200.43 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 70 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | 24 | - | 20 | - | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ||
฿ 271.02 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 70 | - | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | 16 | 50 | 20 | 49 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | |
฿ 271.02 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 70 | - | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | 18 | 50 | 20 | 49 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | |
฿ 271.02 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 70 | - | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | 22 | 50 | 20 | 49 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | |
฿ 238.16 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 87 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 16 | - | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ||
฿ 238.16 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 87 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 18 | - | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ||
฿ 238.16 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 87 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 22 | - | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ||
฿ 287.01 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 87 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 24 | - | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ||
฿ 324.91 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 87 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 16 | 65 | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | |
฿ 307.09 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 87 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 18 | 65 | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | |
฿ 307.09 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 87 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 22 | 65 | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | |
฿ 295.94 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 87 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | 16 | - | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ||
฿ 295.94 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 87 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | 18 | - | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ||
฿ 295.94 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 87 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | 22 | - | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ||
฿ 344.79 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 87 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | 24 | - | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ||
฿ 342.24 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 87 | - | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | 16 | 65 | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | |
฿ 314.35 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 87 | - | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | 18 | 65 | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | |
฿ 314.35 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 87 | - | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | 22 | 65 | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | |
฿ 382.87 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 87 | - | ถึง 35.00 | 35 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 16 | 65 | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | |
฿ 362.72 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 87 | - | ถึง 35.00 | 35 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 18 | 65 | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | |
฿ 362.72 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 87 | - | ถึง 35.00 | 35 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 22 | 65 | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | |
฿ 254.89 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 97 | - | 35.01 ถึง 80.00 | - | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 16 | - | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ||
฿ 254.89 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 97 | - | 35.01 ถึง 80.00 | - | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 18 | - | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ||
฿ 254.89 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 97 | - | 35.01 ถึง 80.00 | - | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 22 | - | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ||
฿ 303.73 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 97 | - | 35.01 ถึง 80.00 | - | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 24 | - | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ||
฿ 347.27 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 97 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 16 | 75 | 21 | 65 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | |
฿ 347.27 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 97 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 18 | 75 | 21 | 65 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | |
฿ 347.27 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 97 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 22 | 75 | 21 | 65 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | |
฿ 335.92 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 97 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | ยาง | ไม่ | 16 | - | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ||
฿ 335.92 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 97 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | ยาง | ไม่ | 18 | - | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ||
฿ 335.92 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 97 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | ยาง | ไม่ | 22 | - | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ||
฿ 384.77 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 97 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | ยาง | ไม่ | 24 | - | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ||
฿ 367.79 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 97 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | ยาง | ไม่ | 16 | 75 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | |
฿ 367.79 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 97 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | ยาง | ไม่ | 18 | 75 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | |
฿ 367.79 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 97 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | ยาง | ไม่ | 22 | 75 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | |
฿ 398.06 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 97 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 45 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 16 | 75 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | |
฿ 398.06 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 97 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 45 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 18 | 75 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | |
฿ 398.06 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 97 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 45 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 22 | 75 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | สไตล์ปลั๊ก | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง