1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อ ยาง ล้อ หมุน รุ่น LTF-S ชนิดสอด ท่อเหล็ก (มี สต๊อปเปอร์) (รหัสสินค้า)

CASTER

ท่อ ยาง ล้อ หมุน รุ่น LTF-S ชนิดสอด ท่อเหล็ก (มี สต๊อปเปอร์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 138.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้อทั่วไปที่มีสมรรถนะในการเดินทางและความสามารถในการรับน้ำหนัก

รหัสสินค้า
LTF-50RES-ファイ24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สต๊อปเปอร์ ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 200.43

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 70[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้าถึง 35.0030ยางไม่24-20-โหลดน้ำหนักเบาใช่ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ สไตล์ปลั๊ก สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LTF-50RES-ファイ24 ในชุด ท่อ ยาง ล้อ หมุน รุ่น LTF-S ชนิดสอด ท่อเหล็ก (มี สต๊อปเปอร์)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LTF-40BNS-ファイ24
LTF-40RS-ファイ16
LTF-40RS-ファイ18
LTF-50RS-ファイ16
LTF-50RS-ファイ18
LTF-50RS-ファイ22
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สต๊อปเปอร์ ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 187.56

1 ชิ้น 10 วัน 60-ถึง 35.0020[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน24401850โหลดน้ำหนักเบาใช่ไม่มี

฿ 255.05

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 60-ถึง 35.0020ยางไม่16401750โหลดน้ำหนักเบาการมีไม่

฿ 244.20

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 60-ถึง 35.0020ยางไม่18401750โหลดน้ำหนักเบาการมีไม่

฿ 271.02

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 70-ถึง 35.0030ยางไม่16502049โหลดน้ำหนักเบาการมีไม่

฿ 271.02

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 70-ถึง 35.0030ยางไม่18502049โหลดน้ำหนักเบาการมีไม่

฿ 271.02

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 70-ถึง 35.0030ยางไม่22502049โหลดน้ำหนักเบาการมีไม่