1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ประเภท แผ่นเพลท ล้อ หมุน รุ่น JB (พร้อม สต๊อปเปอร์ คู่) (รหัสสินค้า)

CASTER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ประเภท แผ่นเพลท ล้อ หมุน รุ่น JB (พร้อม สต๊อปเปอร์ คู่)
  • ประเภท แผ่นเพลท ล้อ หมุน รุ่น JB (พร้อม สต๊อปเปอร์ คู่)
  • ประเภท แผ่นเพลท ล้อ หมุน รุ่น JB (พร้อม สต๊อปเปอร์ คู่)
  • ประเภท แผ่นเพลท ล้อ หมุน รุ่น JB (พร้อม สต๊อปเปอร์ คู่)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 629.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ สำหรับงาน อุตสาหกรรม ทั่วไปที่ใช้ในการขนส่งสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก

JB รุ่น แผ่นเพลท หมุน ล้อ ประเภท (พร้อม สต๊อปเปอร์ คู่) ร่าง ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ และขนาด

รูป แบบ แผ่นเพลท ล้อ หมุน ล้อ JB รุ่น (พร้อม สต๊อปเปอร์ คู่) การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

รูป แบบ แผ่นเพลท ล้อ หมุน ล้อ JB รุ่น (พร้อม สต๊อปเปอร์ คู่) การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

รหัสรุ่น/ Part numberล้อเส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อความกว้าง ล้อความสูงของการติดตั้ง Hเบาะนั่งมิติ ติดตั้งเส้นผ่าศูนย์กลางรูความเยื้องศูนย์รัศมีการเลี้ยวน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้น้ำหนักตาย
D
(มิลลิเมตร)
W
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
A × B
(มิลลิเมตร)
X × Y
(มิลลิเมตร)
N
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)
R
(มิลลิเมตร)
daN
(kgf)
(ก.)
WJB-75(R)ล้อ แผ่นเหล็กกล้า ยาง (รวม B) ดอกยาง
753210382 × 8263 × 639.5268480 (81.6)630
UWล้อ แผ่นเหล็กกล้า ยูรีเทน (รวม B) ดอกยาง120 (122.4)750
GUดอกยาง ล้อ ไนล่อน ยูรีเทน (มีให้ใน B)100 (102.0)490
WJB-100(R หรือ L)ล้อ แผ่นเหล็กกล้า ยาง (รวม B) ดอกยาง
1003214495 × 9574 × 74
(67 × 67)
1132112120 (122.4)1,240
NRดอก ยาง ล้อ ไนล่อน (มี B)100 (102.0)1,130
UWล้อ แผ่นเหล็กกล้า ยูรีเทน (รวม B) ดอกยาง180 (183.6)1,340
GUดอกยาง ล้อ ไนล่อน ยูรีเทน (มีให้ใน B)100 (102.0)1,140
WJB-130(R หรือ L)ล้อ แผ่นเหล็กกล้า ยาง (รวม B) ดอกยาง
13040177105 × 10582 × 82
(75 × 75)
1140133180 (183.6)2,300
NRดอก ยาง ล้อ ไนล่อน (มี B)180 (183.6)1,660
UWล้อ แผ่นเหล็กกล้า ยูรีเทน (รวม B) ดอกยาง35250 (255.0)2,200
GUดอกยาง ล้อ ไนล่อน ยูรีเทน (มีให้ใน B)40180 (183.6)1,915
WJB-150(R หรือ L)ล้อ แผ่นเหล็กกล้า ยาง (รวม B) ดอกยาง
15040198120 × 12094 × 94
(87 × 87)
1140133200 (204.0)2,600
NRดอก ยาง ล้อ ไนล่อน (มี B)200 (204.0)1,850
UWล้อ แผ่นเหล็กกล้า ยูรีเทน (รวม B) ดอกยาง38300 (306.0)2,550
GUดอกยาง ล้อ ไนล่อน ยูรีเทน (มีให้ใน B)40200 (204.0)2,210
WJB-200(R หรือ L)ล้อ แผ่นเหล็กกล้า ยาง (รวม B) ดอกยาง
20043250140 × 14094 × 94
(67 × 67)
11.556156250 (255.0)4,000
UWล้อ แผ่นเหล็กกล้า ยูรีเทน (รวม B) ดอกยาง42400 (408.0)4,150
GUดอกยาง ล้อ ไนล่อน ยูรีเทน (มีให้ใน B)43250 (255.0)3,460
  • * วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์: โคร เมท ชุบไบร์ทโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์

รวมถึง สต๊อปเปอร์ คู่ซึ่งสามารถ ล็อค ส่วนหมุนการติดตั้งและการหมุน ล้อ

รหัสสินค้า
GUJB-100(L)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ การรวมกันของ พิทช์ รูยาว สต๊อปเปอร์ ตลับลูกปืน ล้อ ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์

฿ 1,002.18

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 14480.01 ถึง 140.00100[อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันหลุมเจาะรู67(74)67(74)959510032112โหลดปานกลาง67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73,74-74การมีการมีประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ซ้าย)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GUJB-100(L) ในชุด ประเภท แผ่นเพลท ล้อ หมุน รุ่น JB (พร้อม สต๊อปเปอร์ คู่)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ความแตกต่างระหว่าง ล้อ ยึดอยู่กับที่ และ ล้อ หมุนคืออะไร?
ตอบ: ล้อ หมุนเป็น ลูกล้อ ที่ส่วนหมุนและ ล้อ หมุน ในขณะที่ ล้อ ยึดอยู่กับที่ คือ ลูกล้อ ที่ ล้อ หมุนเท่านั้นและส่วนที่หมุนไม่ได้เคลื่อนที่
คำถาม: สต๊อปเปอร์ คู่ใช้สำหรับอะไร?
ตอบ: สต๊อปเปอร์ สองชั้นใช้เพื่อ ล็อค ส่วนที่หมุนได้และการหมุนของ ล้อ ในเวลาเดียวกัน การล็อคทั้งสองอย่างพร้อมกันทำให้สามารถหยุดการเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
GUJB-100(R)
GUJB-130(L)
GUJB-130(R)
GUJB-150(L)
GUJB-150(R)
GUJB-200(R)
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ การรวมกันของ พิทช์ รูยาว สต๊อปเปอร์ ตลับลูกปืน ล้อ ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์

฿ 920.46

1 ชิ้น 3 วัน 14480.01 ถึง 140.00100[อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันหลุมเจาะรู67(74)67(74)959510032112โหลดปานกลาง67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73,74-74การมีการมีประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ขวา)

฿ 1,441.64

1 ชิ้น 10 วัน 177140.01 ถึง 220.00180[อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันหลุมเจาะรู75(82)75(82)10510513040133โหลดปานกลาง75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81,82-82การมีการมีประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ซ้าย)

฿ 1,419.04

1 ชิ้น 3 วัน 177140.01 ถึง 220.00180[อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันหลุมเจาะรู75(82)75(82)10510513040133โหลดปานกลาง75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81,82-82การมีการมีประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ขวา)

฿ 1,693.78

1 ชิ้น 10 วัน 198140.01 ถึง 220.00200[อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันหลุมเจาะรู87(94)87(94)12012015040133โหลดหนัก87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93,94-94การมีการมีประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ซ้าย)

฿ 1,685.61

1 ชิ้น 3 วัน 198140.01 ถึง 220.00200[อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันหลุมเจาะรู87(94)87(94)12012015040133โหลดหนัก87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93,94-94การมีการมีประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ขวา)

฿ 2,277.50

1 ชิ้น 3 วัน 250220.01 ถึง 320.00250[อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันหลุมเจาะรู105 (110)105 (110)14014020043156โหลดหนัก105-105, 106-106, 107-107, 108-108, 109-109,110-110การมีการมีประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ขวา)