1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดเกลียวใน แบบ หมุน รุ่น ST-S (พร้อม สต๊อปเปอร์) (รหัสสินค้า)

CASTER

ชนิดเกลียวใน แบบ หมุน รุ่น ST-S (พร้อม สต๊อปเปอร์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 254.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ มาตรฐานที่ใช้เป็นจำนวนมากสำหรับรถเข็นอุปกรณ์ในครัว ฯลฯ

Outline Drawing และขนาด ลูกล้อเป็น ชนิดแกนเกลียว มีเบรก รุ่น ST-S

Outline Drawing ลูกล้อเป็น ชนิดแกนเกลียว มีเบรก รุ่น ST-S

 

Outline Drawing ลูกล้อเป็น ชนิดแกนเกลียว มีเบรก รุ่น ST-S

 

รหัสสินค้าล้อเส้นผ่านศูนย์กลางล้อความกว้างล้อความสูงในการติดตั้ง Hสกรูพิทช์ / จำนวนเกลียวความยาวขนาดแผ่นเพลทความเยื้องศูนย์รัศมีวงเลี้ยวยอมรับได้
โหลด
น้ำหนักคงที่
D (mm)W (mm)H (mm)TLN (mm)M (mm)E (mm)R (mm)daN (kgf)(กรัม)
ST-50RHSล้อยาง502874M12

M16

UNF 1/2

W 3/4
1.75

2

20 threads

10 เกลียว
35

40

25

40
21

23

21

23
276750 (51.0)345
Nล้อ ไนล่อน60 (61.2)320
URดอกยางยูรีเทน ล้อไนล่อน2560 (61.2)325
ELล้ออีลาสโตเมอร์2735 (35.7)325
ST-65RHSล้อยาง652589276850 (51.0)415
Nล้อ ไนล่อน70 (71.4)345
URดอกยางยูรีเทน ล้อไนล่อน60 (61.2)370
ELล้ออีลาสโตเมอร์2740 (40.8) 
ST-75RHSล้อยาง752597286860 (61.2)455
NRดอกยาง ล้อไนล่อน277060 (61.2)400
NRBDSดอกยาง ล้อไนล่อน (รวม B)60 (61.2)440
NSล้อ ไนล่อน256880 (81.6)360
URดอกยางยูรีเทน ล้อไนล่อน2670 (71.4)385
UHFDSดอกยางยูรีเทน ล้อไนล่อน (รวม B)7070 (71.4)430
ELSล้ออีลาสโตเมอร์2750 (51.0)385
ST-100RHSล้อยาง10025126318250 (51.0)600
NRดอกยาง ล้อไนล่อน2760 (61.2)505
NRBDSดอกยาง ล้อไนล่อน (รวม B)60 (61.2)510
NSล้อ ไนล่อน2560 (61.2)435
URดอกยางยูรีเทน ล้อไนล่อน2860 (61.2)475
UHFDSดอกยางยูรีเทน ล้อไนล่อน (รวม B)60 (61.2)525
ELSล้ออีลาสโตเมอร์2750 (51.0)460
  • * วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์: ไตรวาเลนท์ ชุบไบร์ทโครเมี่ยม

ลูกล้อล็อคการหมุนของล้อเท่านั้น
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมรับได้ คือเมื่อขันก้านเข้าเต็มความยาว

รหัสสินค้า
ST-100URS-M16X40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สต๊อปเปอร์ ตลับลูกปืน ล้อ วัสดุ ฟอยล์ พิทช์

฿ 455.47

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน -126-60[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันM161002882โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีไม่--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 35.01 ถึง 80.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ST-100URS-M16X40 ในชุด ชนิดเกลียวใน แบบ หมุน รุ่น ST-S (พร้อม สต๊อปเปอร์)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ST-100BNS-W3/4X40
ST-100ELS-M12X35
ST-100ELS-M16X40
ST-100URS-UNF1/2X25
ST-100URS-W3/4X40
ST-50BNS-M12X35
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สต๊อปเปอร์ ตลับลูกปืน ล้อ วัสดุ ฟอยล์ พิทช์

฿ 467.80

1 ชิ้น 8 วัน -126-60[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมันW3/4--82โหลดน้ำหนักเบาใช่ไม่มี--

฿ 397.60

1 ชิ้น 3 วัน -126-50อีลาสโตเมอร์ทนต่อสารเคมีM121002782โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีไม่--

฿ 397.60

1 ชิ้น 3 วัน -126-50อีลาสโตเมอร์ทนต่อสารเคมีM161002782โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีไม่--

฿ 455.47

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน -126-60[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันUNF1/21002882โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีไม่--

฿ 506.26

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -126-60[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันW3/41002882โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีไม่--

฿ 294.70

1 ชิ้น 8 วัน -74-60[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมันM12-2867โหลดน้ำหนักเบาใช่ไม่มี-1.75