(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ มาตรฐานที่ใช้เป็นจำนวนมากสำหรับรถเข็นอุปกรณ์ในครัว ฯลฯ
Outline Drawing ลูกล้อเป็น ชนิดแกนเกลียว มีเบรก รุ่น ST-S
รหัสสินค้า | ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H | สกรู | พิทช์ / จำนวนเกลียว | ความยาว | ขนาดแผ่นเพลท | ความเยื้องศูนย์ | รัศมีวงเลี้ยว | ยอมรับได้ โหลด | น้ำหนักคงที่ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) | W (mm) | H (mm) | T | L | N (mm) | M (mm) | E (mm) | R (mm) | daN (kgf) | (กรัม) | ||||
ST-50 | RH | S | ล้อยาง | 50 | 28 | 74 | M12 M16 UNF 1/2 W 3/4 | 1.75 2 20 threads 10 เกลียว | 35 40 25 40 | 21 23 21 23 | 27 | 67 | 50 (51.0) | 345 |
N | ล้อ ไนล่อน | 60 (61.2) | 320 | |||||||||||
UR | ดอกยางยูรีเทน ล้อไนล่อน | 25 | 60 (61.2) | 325 | ||||||||||
EL | ล้ออีลาสโตเมอร์ | 27 | 35 (35.7) | 325 | ||||||||||
ST-65 | RH | S | ล้อยาง | 65 | 25 | 89 | 27 | 68 | 50 (51.0) | 415 | ||||
N | ล้อ ไนล่อน | 70 (71.4) | 345 | |||||||||||
UR | ดอกยางยูรีเทน ล้อไนล่อน | 60 (61.2) | 370 | |||||||||||
EL | ล้ออีลาสโตเมอร์ | 27 | 40 (40.8) | |||||||||||
ST-75 | RH | S | ล้อยาง | 75 | 25 | 97 | 28 | 68 | 60 (61.2) | 455 | ||||
NR | ดอกยาง ล้อไนล่อน | 27 | 70 | 60 (61.2) | 400 | |||||||||
NRB | DS | ดอกยาง ล้อไนล่อน (รวม B) | 60 (61.2) | 440 | ||||||||||
N | S | ล้อ ไนล่อน | 25 | 68 | 80 (81.6) | 360 | ||||||||
UR | ดอกยางยูรีเทน ล้อไนล่อน | 26 | 70 (71.4) | 385 | ||||||||||
UHF | DS | ดอกยางยูรีเทน ล้อไนล่อน (รวม B) | 70 | 70 (71.4) | 430 | |||||||||
EL | S | ล้ออีลาสโตเมอร์ | 27 | 50 (51.0) | 385 | |||||||||
ST-100 | RH | S | ล้อยาง | 100 | 25 | 126 | 31 | 82 | 50 (51.0) | 600 | ||||
NR | ดอกยาง ล้อไนล่อน | 27 | 60 (61.2) | 505 | ||||||||||
NRB | DS | ดอกยาง ล้อไนล่อน (รวม B) | 60 (61.2) | 510 | ||||||||||
N | S | ล้อ ไนล่อน | 25 | 60 (61.2) | 435 | |||||||||
UR | ดอกยางยูรีเทน ล้อไนล่อน | 28 | 60 (61.2) | 475 | ||||||||||
UHF | DS | ดอกยางยูรีเทน ล้อไนล่อน (รวม B) | 60 (61.2) | 525 | ||||||||||
EL | S | ล้ออีลาสโตเมอร์ | 27 | 50 (51.0) | 460 |
ลูกล้อล็อคการหมุนของล้อเท่านั้น
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมรับได้ คือเมื่อขันก้านเข้าเต็มความยาว
รหัสสินค้า |
---|
ST-65URS-W3/4X40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | สต๊อปเปอร์ | ตลับลูกปืน ล้อ | วัสดุ ฟอยล์ | พิทช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 411.14 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 89 | - | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | W3/4 | 65 | 25 | 68 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ST-65URS-W3/4X40 ในชุด ชนิดเกลียวใน แบบ หมุน รุ่น ST-S (พร้อม สต๊อปเปอร์)
รหัสสินค้า |
---|
ST-100BNS-W3/4X40 |
ST-100ELS-M12X35 |
ST-100ELS-M16X40 |
ST-75BNS-M12X35 |
ST-75BNS-M16X40 |
ST-75BNS-UNF1/2X25 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | สต๊อปเปอร์ | ตลับลูกปืน ล้อ | วัสดุ ฟอยล์ | พิทช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 467.80 | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 126 | - | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน | W3/4 | - | - | 82 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 397.60 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 126 | - | 50 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | M12 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | ||
฿ 397.60 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 126 | - | 50 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | M16 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | ||
฿ 338.44 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 97 | - | - | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน | M12 | - | - | 68 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | - | 1.75 | ||
฿ 338.44 | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 97 | - | - | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน | M16 | - | - | 68 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | - | 2 | ||
฿ 338.44 | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 97 | - | - | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน | UNF1/2 | - | - | 68 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง