(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับงานเบานี่คือ ลูกล้อ ใช้สำหรับขนย้าย รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ
รหัสสินค้า |
---|
SG-75NS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | สต๊อปเปอร์ | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 269.75 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 93 | - | 80 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 55 | 42 | 70 | 75 | 25 | 68 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 58 |
การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SG-75NS ในชุด ชนิด แผ่นเพลท หมุน รุ่น SG-S (มี สต๊อปเปอร์)
รหัสสินค้า |
---|
SG-100NRS |
SG-100NS |
SG-100RHES |
SG-75RHES |
SG-75RHS |
SG-75UHFDS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | สต๊อปเปอร์ | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 403.24 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 122 | - | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | 82 | 40 | 100 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | |
฿ 362.06 | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 122 | - | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 82 | 40 | 100 | 100 | 25 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | ||
฿ 605.82 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 122 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | - | ยาง | ไม่ | 82 | - | 100 | - | - | 82 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ||
฿ 448.85 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 93 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 60 | ยาง | ไม่ | 55 | - | 70 | - | - | 68 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ||
฿ 282.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 93 | - | 60 | ยาง | ไม่ | 55 | 42 | 70 | 75 | 25 | 68 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | ||
฿ 480.30 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 93 | - | 70 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 55 | 42 | 70 | 75 | 26 | 70 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง