(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ชนิดตั้ง พื้น ต่ำสำหรับงานหนักที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนาดใหญ่การหมุนของ ล้อ สามารถล็อคได้
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ แบบตั้ง พื้น ต่ำสำหรับงานหนักที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับวัตถุที่มีน้ำหนักมากเช่นเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนาดใหญ่
รหัสสินค้า |
---|
HG-50GNBS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | สต๊อปเปอร์ | ตลับลูกปืน ล้อ | วัสดุ ฟอยล์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 679.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 68 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 50 | 50 | 64 | 64 | 50 | 28 | 65 | โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | คุณสมบัติ | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HG-50GNBS ในชุด ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ฟรีของ HG-S (พร้อม สต๊อปเปอร์)
รหัสสินค้า |
---|
HG-50GNBS(P54X36) |
HG-65MCS |
HG-65PBS |
HG-75PBS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | สต๊อปเปอร์ | ตลับลูกปืน ล้อ | วัสดุ ฟอยล์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 768.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 68 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 54 | 36 | 70 | 54 | 50 | 28 | 65 | โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | ||
฿ 1,529.15 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | 220.01 ถึง 320.00 | - | - | ไม่ | - | - | - | - | - | - | - | โหลดหนัก | - | - | ไนล่อน หล่อ โมโนเมอร์ | ||
฿ 1,519.24 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 92 | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | ฟีนอล | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 67 | โหลดหนัก | การมี | การมี | - | ||
฿ 1,774.48 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 106 | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | ฟีนอล | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | 67 | โหลดหนัก | การมี | การมี | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง