1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

รุ่น ET-S รุ่น ชนิดเกลียวใน ล้อ หมุน (พร้อม สต๊อปเปอร์) (รหัสสินค้า)

CASTER

รุ่น ET-S รุ่น ชนิดเกลียวใน ล้อ หมุน (พร้อม สต๊อปเปอร์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 145.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับงานเบานี่คือ ลูกล้อ ใช้สำหรับ รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ แบนและเครื่องใช้ในร้านเป็นหลัก

คุณสมบัติ

วิธีการติดตั้ง (ประแจปากตาย สำหรับติดตั้งลูกล้อ เฉพาะด้าน)

วิธีการติดตั้ง (ประแจปากตาย สำหรับติดตั้งลูกล้อ เฉพาะด้าน)

ตัวอย่างการ การใช้งาน (ชั้นวางผลิตภัณฑ์ )

ตัวอย่างการ การใช้งาน (ชั้นวางผลิตภัณฑ์ )

ET-100NS M12 × 35

ET-100NS M12 × 35

ET-100URS UNF 1/3 × 25

ET-100URS UNF 1/3 × 25

ขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด 1

ดรออิ้งบอกขนาด 1

Drawing ระบุขนาด 2

Drawing ระบุขนาด 2

เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกยาง
D (mm)
รหัสสินค้าความกว้างล้อ และวัสดุโหลดที่ยอมรับได้
daN (kgf)
ความกว้างของดอกยาง
W (mm)
ความสูงในการติดตั้ง
H (mm)
สกรู
T
พิทช์ / จำนวนเกลียว
L
ความยาว
N (mm)
ขนาดแผ่นเพลท
M (mm)
ความเยื้องศูนย์
E (mm)
รัศมีวงเลี้ยว
R (mm)
น้ำหนักคงที่
(กรัม)
50ET-50ELSอีลาสโตเมอร์25 (25.5)2068M121.7535192249175
ET-50RSยาง30 (30.6)200
ET-50NSไนล่อน40 (40.8)21180
ET-50URSยูรีเทน38 (38.8)185
65ET-65ELSอีลาสโตเมอร์30 (30.6)2185M121.7535192357215
ET-65RHSยาง30 (30.6)260
ET-65NSไนล่อน40 (40.8)205
ET-65URSยูรีเทน40 (40.8)215
75ET-75ELSอีลาสโตเมอร์30 (30.6)2195M121.7535192765240
ET-75RHSยาง40 (40.8)295
ET-75NSไนล่อน50 (51.0)220
ET-75URSยูรีเทน45 (45.9)235
เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกยาง
D (mm)
รหัสสินค้าความกว้างล้อ และวัสดุโหลดที่ยอมรับได้
daN (kgf)
ความกว้างของดอกยาง
W (mm)
ความสูงในการติดตั้ง
H (mm)
สกรู
T
พิทช์ / จำนวนเกลียว
L
ความยาว
N (mm)
ขนาดแผ่นเพลท
M (mm)
ความเยื้องศูนย์
E (mm)
รัศมีวงเลี้ยว
R (mm)
น้ำหนักคงที่
(กรัม)
100ET-100ELSอีลาสโตเมอร์50 (21.0)27126M121.7535213182460
ET-100RHSยาง50 (51.0)25600
ET-100NRSยาง ( ล้อไนล่อน )60 (61.2)27510
ET-100NRBDSยาง (รวม B)60 (61.2)550
ET-100NSไนล่อน60 (61.2)25435
ET-100URSยูรีเทน60 (61.2)28470
ET-100UHFDSยูรีเทน (รวม B)60 (61.2)520
125ET-125RHSยาง50 (51.0)25152M121.7535213699790
  • * ดูแคตตาล็อกสำหรับประเภท และหมายเลขรุ่น นอกเหนือจากด้านบน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ล้อเป็น ชนิดใส่ในท่อ รุ่น ETF-S (พร้อมเบรก)

ล้อเป็น ชนิดใส่ในท่อ รุ่น ETF-S (พร้อมเบรก)

ลูกล้อ ชนิดใส่ในท่อ ติดตั้งได้ง่ายบนอุปกรณ์ขนส่งภายในอาคาร ฯลฯ สามารถล็อคการหมุนของล้อได้

ล้อเป็นชนิดเกลียวใน รุ่น ET

ล้อเป็นชนิดเกลียวใน รุ่น ET

ลูกล้อชนิดเกลียวใน ขนาดเล็ก สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ใช้สำหรับรถเข็น วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ จอแสดงผล ฯลฯ

แผ่นเพลท ล้อเป็น รุ่น E

แผ่นเพลท ล้อเป็น รุ่น E

ลูกล้อ ขนาดเล็กสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ใช้สำหรับรถเข็น วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ จอแสดงผล ฯลฯ

รหัสสินค้า
ET-75NS-M12X35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สต๊อปเปอร์ ตลับลูกปืน ล้อ วัสดุ ฟอยล์ พิทช์

฿ 206.41

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 95-35.01 ถึง 80.0050[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันM12752165โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีไม่--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ET-75NS-M12X35 ในชุด รุ่น ET-S รุ่น ชนิดเกลียวใน ล้อ หมุน (พร้อม สต๊อปเปอร์)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ET-100ELS-W3/4X40
ET-100NRBDS-M12X35
ET-100NRBDS-M16X40
ET-75NS-UNF1/2X14
ET-75NS-W3/8X14
ET-75RHES-M12X35
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สต๊อปเปอร์ ตลับลูกปืน ล้อ วัสดุ ฟอยล์ พิทช์

฿ 404.99

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 126-35.01 ถึง 80.0050อีลาสโตเมอร์ทนต่อสารเคมีW3/41002782โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีไม่--

฿ 594.29

1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 126-35.01 ถึง 80.0060[อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ไม่M121002782โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีการมี--

฿ 598.65

1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 126-35.01 ถึง 80.0060[อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ไม่M161002782โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีการมี--

฿ 206.41

1 ชิ้น 8 วัน 95-35.01 ถึง 80.0050[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันUNF1/2752165โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีไม่--

฿ 206.41

1 ชิ้น 5 วัน 95-35.01 ถึง 80.0050[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันW3/8752165โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีไม่--

฿ 316.36

1 ชิ้น 10 วัน 95[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า35.01 ถึง 80.0040ยางไม่M12-2165โหลดน้ำหนักเบาใช่ไม่มี-1.75