(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซลินอยด์วาล์วนิวเมติกส์ ที่ตระหนักถึงประสิทธิภาพการทำงานพื้นฐานของความน่าเชื่อถือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย และ กระแสไฟฟ้า ไฟต่ำใน ตัวเครื่อง เครื่องที่บางและกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· มีแบบ รุ่นมาตรฐาน ที่เรียบง่ายและ ยืดหยุ่น และแบบออปชั่นเต็มรูปแบบพร้อมการประกอบที่ยอดเยี่ยมและ งานซ่อมบำรุง ง่าย
· ตอนนี้เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
· โซลินอยด์ที่ติดตั้ง วาริสเตอร์ สำหรับไฟ AC และ ไดโอด มู่เล่สำหรับ DC เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน ป้องกันไฟกระชากได้อย่างสมบูรณ์แบบ
· มาพร้อมกับ ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ที่ง่ายต่อการจัดการ การต่อ อุปกรณ์สายไฟ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / อุปกรณ์เสริม
· สองแบบ แบบตรง และ รูปตัว ทรงตัว L ทั้งแบบมี LED ที่สามารถตรวจสอบการทำงานได้ทันที
[การใช้งาน]
· รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์นิวเมติกส์ และสายการผลิตในทุกอุตสาหกรรม
รายการ | รหัสรุ่น/ Part number พื้นฐาน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ท่อตรง F, FE ประเภท แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 111E1 (110E1) | 110-4E1 110-4E2 | 110-4KE2 | — | 113-4E2 | 113-4KE2 | — | |
ท่อ ฐานรอง/แผ่นรอง A, AJ ประเภท แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | A111E1 (A110E1) | A110-4E1 A110-4E2 | A110-4KE2 | A110-4ME2 | A113-4E2 | A113-4KE2 | A113-4ME2 | |
ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศ | |||||||
วิธีการใช้งาน | ชนิดนำร่อง ภายใน | |||||||
อัตราการไหล คุณสมบัติ | การนำเสียงโซนิค C dm³ / (เอส*บาร์) | 0.84 | 0.8 | 0.76 | 0.72 | |||
พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ [ ค่า cv ] mm² | 4.2 [0.23] | 4.0 [0.22] | 3.8 [0.21] | 3.6 [0.2] | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | M5 × 0.8 | |||||||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | |||||||
ช่วง ความดัน ใช้งาน: MPa | 0.15 ถึง 0.7 | |||||||
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย): MPa | 1.05 | |||||||
เวลาตอบสนอง เปิด / ปิด ms | 12 V DC, 24 V DC | 15/25 หรือน้อยกว่า | 15/25 [20] หรือน้อยกว่า | 15 หรือน้อยกว่า | 15/30 หรือน้อยกว่า | |||
100 V AC,200 V AC | 15/15 หรือน้อยกว่า | 15/15 [15] หรือน้อยกว่า | — | 15/20 หรือน้อยกว่า | — | |||
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด: Hz | 5 | |||||||
เวลากระตุ้นขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการถือครองตัวเอง ms | — | 50 (□110-4E2) | 50 | — | ||||
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน (- ของไหล ปฏิบัติการ )°C | 5 ถึง 50 | |||||||
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ม./วินาที² | 1373.0 (ทิศทาง ตามแนวแกน 294.2) | 294.2 | ||||||
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี |
5 พอร์ต / 3 ตำแหน่ง
113-4E2
113-4KE2
113-4E2-13
113-4KE2-13
113-4E2-14
113-4KE2-14
3 พอร์ตเชื่อมต่อ
111E1 (เมื่อไม่มีแรง)
111E1-11 (เมื่อไม่มีแรง)
5 พอร์ต 2 ตำแหน่ง
110-4E1
110-4E2
เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ปลูกฝังตั้งแต่ ผู้ผลิต ก่อตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาหลังจากผ่านการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อย่างเข้มงวด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | จำนวนพอร์ต | ทิศทางการติดตั้ง | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด | แรงดันไฟฟ้า | ชนิดพอร์ตท่อ | เกลียวท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้ (Ø) | การต่อท่อ | ค่า CV | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ | ระดับ ความดัน (MPa) | สวิตช์แมนวล | สเปค อื่น ๆ | ชนิดการต่อสายไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ความยาว สายนำไฟฟ้า (mm) | สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order) | ปุ่มแมนนวล | ฐานรอง/แผ่นรอง | สเปค ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,053.95 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | M | M5 | 20 ถึง 40 | ต่อท่อตรง | 0.23 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ล็อค | - | PLL | - | 300 | N/A | ล็อค ยื่นออกมา | ไม่มีซับเบส | เกลียวใน | ||
฿ 3,053.95 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | M | M5 | 20 ถึง 40 | ต่อท่อตรง | 0.23 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ล็อค | - | PSL | - | 300 | N/A | ล็อค ยื่นออกมา | ไม่มีซับเบส | เกลียวใน | ||
฿ 2,761.51 ฿ 1,594.77 | KOGANEI STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | - | - | - | 50 | ต่อท่อตรง | 0.23 | - | - | - | มาตรฐาน | ไม่มีเครื่องหมาย | AC100V | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,825.13 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | - | - | - | 50 | ต่อท่อตรง | 0.23 | - | - | - | มาตรฐาน | ไม่มีเครื่องหมาย | DC24V | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,132.56 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | ท่อแบบสวมเร็ว | - | 20 ถึง 40 | ต่อท่อตรง | 0.2 | φ4 | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่ล็อค | - | PLL | - | 300 | N/A | N/A | ไม่มีซับเบส | 5 พอร์ต 4 (A), 2 (B) | ||
฿ 3,132.56 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | ท่อแบบสวมเร็ว | - | 20 ถึง 40 | ต่อท่อตรง | 0.2 | φ4 | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่ล็อค | - | PSL | - | 300 | N/A | N/A | ไม่มีซับเบส | 5 พอร์ต 4 (A), 2 (B) | ||
฿ 3,416.77 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | ท่อแบบสวมเร็ว | - | 20 ถึง 40 | ต่อท่อตรง | 0.22 | φ6 | 0.15 ถึง 0.7 | ล็อค | - | PSL | - | 300 | N/A | ล็อค ยื่นออกมา | ไม่มีซับเบส | 110-4E1 1 (P), 4 (A), 2 (B) พอร์ต | ||
฿ 3,193.50 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | ท่อแบบสวมเร็ว | - | 20 ถึง 40 | ต่อท่อตรง | 0.22 | φ6 | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่ล็อค | - | ไม่มีรหัส | - | 300 | N/A | N/A | ไม่มีซับเบส | 110-4E1 1 (P), 4 (A), 2 (B) พอร์ต | ||
฿ 2,933.02 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | - | - | - | 50 | ต่อท่อตรง | 0.23 | - | - | - | มาตรฐาน | PLL | AC100V | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,933.02 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | - | - | - | 50 | ต่อท่อตรง | 0.23 | - | - | - | มาตรฐาน | PLL | DC24V | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,138.84 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | M | M5 | 20 ถึง 40 | ต่อท่อตรง | 0.23 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่ล็อค | - | PSL | - | 300 | N/A | N/A | ไม่มีซับเบส | เกลียวใน | ||
฿ 3,065.59 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | M | M5 | 20 ถึง 40 | ต่อท่อตรง | 0.23 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่ล็อค | - | PSL | - | 300 | N/A | N/A | ไม่มีซับเบส | เกลียวใน | ||
฿ 3,053.95 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | M | M5 | 20 ถึง 40 | ต่อท่อตรง | 0.23 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่ล็อค | - | PSLN | - | N/A | N/A | N/A | ไม่มีซับเบส | เกลียวใน | ||
฿ 4,203.83 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | คู่ | - | คงที่ด้วยตัวเอง | - | - | - | 50 | ต่อท่อตรง | 0.23 | - | - | - | มาตรฐาน | ไม่มีเครื่องหมาย | AC100V | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,113.12 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | คู่ | - | คงที่ด้วยตัวเอง | - | - | - | 50 | ต่อท่อตรง | 0.23 | - | - | - | มาตรฐาน | ไม่มีเครื่องหมาย | DC24V | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,578.74 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | คู่ | - | คงที่ด้วยตัวเอง | - | - | - | 50 | ต่อท่อตรง | 0.23 | - | - | - | มาตรฐาน | PSL | AC100V | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,437.54 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | คู่ | - | คงที่ด้วยตัวเอง | - | - | - | 50 | ต่อท่อตรง | 0.23 | - | - | - | มาตรฐาน | PSL | DC24V | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,575.00 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 2 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | ท่อแบบสวมเร็ว | - | 20 ถึง 40 | ต่อท่อตรง | 0.22 | φ6 | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่ล็อค | - | ไม่มีรหัส | - | 300 | N/A | N/A | ไม่มีซับเบส | 111E 1 (P), 2 (A) พอร์ต | ||
฿ 2,393.80 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 3 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | M | M5 | 20 ถึง 40 | ต่อท่อตรง | 0.23 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่ล็อค | - | ไม่มีรหัส | - | 300 | N/A | N/A | ไม่มีซับเบส | เกลียวใน | ||
฿ 3,075.66 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | - | - | 20 ถึง 40 | ต่อท่อ Subbase | 0.22 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ล็อค | - | PLL | - | 300 | N/A | ล็อค ยื่นออกมา | ไม่มีซับเบส | เกลียวใน | ||
฿ 2,954.72 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | - | - | 20 ถึง 40 | ต่อท่อ Subbase | 0.22 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่ล็อค | - | PSL | - | 300 | N/A | N/A | ไม่มีซับเบส | เกลียวใน |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า | สเปค | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | ลักษณะการขับเคลื่อน | สปูลที่ทำงานด้วยไพล็อต |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทซีล | ซีลแบบนุ่ม | อากาศจ่ายสำหรับไพล็อต | ภายใน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง