(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แรงบิดสูง รองรับแรงสั่นสะเทือน
[คุณสมบัติ]
·การ มี คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ยืดหยุ่น Joyped
· การประกอบแน่นช่วยให้สามารถลดระยะฟรีที่แรงบิดต่ำ
· ฮับมีขนาดพอดีจึงติดตั้ง/ถอดง่าย
· ความยืดหยุ่นดีเยี่ยม
· นอกจากความเยื้องศูนย์และการเบี่ยงเบนของมุม แล้วยังรองรับแรงสั่นสะเทือนแบบบิดได้
· แบบมีฉนวนไฟฟ้า
· ปลอกมีความแข็ง 4 ประเภท
· สามารถเลือกตามเงื่อนไขการใช้งาน เช่น แรงบิดเยื้องศูนย์
รหัสสินค้า |
---|
MJT-20-BL-8-9.525 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | คุณสมบัติ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน (รอบ / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ประเภท ปลอก | ความแข็ง ความแข็ง (JIS) | การก่อสร้าง | งานเพิ่มเติม | รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 909.13 | CURVED JAW TYPE COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 8 | 9.525 | 20 | 30 | มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | 1.01 ถึง 3.00 | แรงบิด สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 1.8 | 1 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 0.02 ถึง 0.2 | 31000 | โพลียูรีเทน | -20~ 60 | +0.8/0 | 1.1 x 10-6 | - | - | ชุดสกรู | รูเพลา มาตรฐาน | NA |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดมีเขี้ยว |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MJT-20-BL-8-9.525 ในชุด MJT คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่นชนิดแผ่นดิสก์
รหัสสินค้า |
---|
MJT-14-BL-3-5 |
MJT-14-BL-3-6 |
MJT-14-BL-4-4 |
MJT-20-BL-9-BT-9-BT |
MJT-20-BL-9-BT-9.525 |
MJT-20-BL-9.525-9.525 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | คุณสมบัติ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน (รอบ / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ประเภท ปลอก | ความแข็ง ความแข็ง (JIS) | การก่อสร้าง | งานเพิ่มเติม | รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 777.94 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 3 | 5 | 14 | 22 | เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน | 0.05 ถึง 1.00 | แรงบิด สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 0.7 | 1 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 0.02 ถึง 0.2 | 45000 | โพลียูรีเทน | -20~ 60 | +0.6/0 | 2.0 × 10 -7 | - | - | ชุดสกรู | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 777.94 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 3 | 6 | 14 | 22 | เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน | 0.05 ถึง 1.00 | แรงบิด สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 0.7 | 1 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 0.02 ถึง 0.2 | 45000 | โพลียูรีเทน | -20~ 60 | +0.6/0 | 2.0 × 10 -7 | - | - | ชุดสกรู | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 777.94 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 4 | 4 | 14 | 22 | เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน | 0.05 ถึง 1.00 | แรงบิด สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 0.7 | 1 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 0.02 ถึง 0.2 | 45000 | โพลียูรีเทน | -20~ 60 | +0.6/0 | 2.0 × 10 -7 | - | - | ชุดสกรู | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 2,509.47 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9 | 9 | 20 | 30 | เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน | 1.01 ถึง 3.00 | แรงบิด สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 1.8 | 1 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 0.02 ถึง 0.2 | 31000 | โพลียูรีเทน | -20~ 60 | +0.8/0 | 1.1 x 10-6 | - | - | ชุดสกรู | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 1,888.65 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9 | 9.525 | 20 | 30 | เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน | 1.01 ถึง 3.00 | แรงบิด สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 1.8 | 1 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 0.02 ถึง 0.2 | 31000 | โพลียูรีเทน | -20~ 60 | +0.8/0 | 1.1 x 10-6 | - | - | ชุดสกรู | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 909.13 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 9.525 | 9.525 | 20 | 30 | เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน | 1.01 ถึง 3.00 | แรงบิด สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 1.8 | 1 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 0.02 ถึง 0.2 | 31000 | โพลียูรีเทน | -20~ 60 | +0.8/0 | 1.1 x 10-6 | - | - | ชุดสกรู | รูเพลา มาตรฐาน | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง