1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอ _NF-60 (รหัสสินค้า)

HOOKS

ตะขอ _NF-60
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 454.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สารละลาย จัดเก็บที่เป็นระเบียบสำหรับวัตถุทุกชนิด

[คุณสมบัติ]
· ตะขอ สปริง โหลดและจะกลับสู่ ตำแหน่ง เดิมโดยอัตโนมัติเมื่อปล่อย
·สามารถเก็บชิ้นส่วน ตะขอ ไว้ได้เมื่อไม่ใช้งานซึ่งเมื่อรวมกับส่วนที่ยื่นออกมาใน เครื่องวัดระดับน้ำ น้อยที่สุดจะช่วยให้ดูดีขึ้น
·เมื่อติดตั้งกับ แผ่น โลหะโปรดใช้ เหล็กยึด NF-50

รหัสสินค้า
NF-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 454.77

HOOKS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟล็กซ์ฮุค วัสดุ ตะขอ อะลูมิเนียมอัลลอย วิธีการติดตั้ง ประเภทการ ตัวยึด สกรู
โหลดไฟฟ้า แขวน(N) 196 ความยาว(มิลลิเมตร) 55 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 16
กระบวนการเตรียมผิว สีอบสีเทาเข้ม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NF-60 ในชุด ตะขอ _NF-60