(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับมาตรการด้านความปลอดภัย
[คุณสมบัติ]
· แขนค้ำยันสำหรับประตูสำหรับประตูที่มีน้ำหนักมาก
· ทำจากสแตนเลสทั้งหมดและเกิดสนิมยาก สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจแม้ในบริเวณใกล้เปลวไฟ เช่น เครื่องดูดควัน เป็นต้น
· แบบใช้งานได้ทั้งด้านขวาและด้านซ้าย
· ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย
· สามารถสั่งทำพิเศษได้ในช่วง 300 มม. ถึง 550 มม.
· สามารถล็อคแขนค้ำยันสำหรับประตูให้อยู่ใน ตำแหน่งเปิดเต็มที่โดยใช้พินได้เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ฯลฯ
เปิดด้านข้างของประตู | เปิดขึ้น | สต๊อปเปอร์ | หยุดใน สถานะ เปิดเต็ม | ประเภทการเข้าพัก | สไลด์การขยายตัวและการหดตัว |
---|---|---|---|---|---|
การขยายและการหดตัว·ประเภทสไลด์ | การขยายตัวและการหดตัวอยู่ | สต๊อปเปอร์ ปลดล็อค | ยกเลิกเต็มเปิด | ความยาวในช่วงเวลาที่ขยาย(มิลลิเมตร) | 450 |
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส (SUS304) | การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | เส้น ขน | ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 170 |
โหลดไฟฟ้า/ stay แรงปฏิกริยา (เมื่อบีบอัด)(N) | 953 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LB-S450 ในชุด แขนค้ำยันสำหรับประตู SUS สำหรับประตูที่มีน้ำหนักมาก (สำหรับใช้เดี่ยว)_LB-S350/LB-S450
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง