(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แขนค้ำยันสำหรับประตูช่วยให้ประตูคงสภาพอยู่ที่ตำแหน่งเปิดเต็มที่
· ยกประตูขึ้นอีกเล็กน้อยให้อยู่ใน สถานะที่เปิดจนสุดเพื่อปลดล็อคออก
· ใช้งานได้ในสถานที่ที่มีการใช้งานไฟ เช่น เครื่องดูดควัน
· สามารถล็อคแขนค้ำยันสำหรับประตูเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานได้โดยใช้ไขควงหรือพินต่างๆ สอดผ่านรูล็อค
เปิดด้านข้างของประตู | เปิดขึ้น | สต๊อปเปอร์ | หยุดใน สถานะ เปิดเต็ม | ประเภทการเข้าพัก | สไลด์การขยายตัวและการหดตัว |
---|---|---|---|---|---|
การขยายและการหดตัว·ประเภทสไลด์ | การขยายตัวและการหดตัวอยู่ | สต๊อปเปอร์ ปลดล็อค | ยกเลิกเต็มเปิด | ความยาวในช่วงเวลาที่ขยาย(มิลลิเมตร) | 350 |
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส (SUS304) | การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | เส้น ขน | ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 120 |
โหลดไฟฟ้า/ stay แรงปฏิกริยา (เมื่อบีบอัด)(N) | 245 | สเปค | คงสภาพเมื่อเปิดเต็มที่ | รหัสการสั่งซื้อ | 180-100-122 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LB-350A ในชุด แขนค้ำยันสำหรับประตู LAMP ทำจาก SUS สำหรับประตูที่มีน้ำหนักมาก LB-200A, LB-350A, LB-500A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง