(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถปรับความสูงได้เนื่องจากมีร่องหัวแฉกที่พื้นผิวด้านบนของส่วนสกรู
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดได้ในบริเวณต่าง ๆ โดยใช้ร่วมกับตัวรับชนิดต่าง ๆ ได้
· โปรดทำการสั่งซื้อแบบกำหนดเองสำหรับรายละเอียดจำเพาะที่ผลิตตามสั่ง เช่น พื้นผิวและขนาด
รหัสสินค้า |
---|
AD-501-50E |
AD-501-60E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวเกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 64.61 | ADJUSTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 43 | ||
฿ 70.00 | ADJUSTERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 53 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | มาตรฐาน | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุส่วนเกลียว | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | โครเมต สี | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | โครเมต สี | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 30 | โหลดที่ยอมรับได้(กิโลนิวตัน) | 0.98 |
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 7 | จำนวนด้าย M(มิลลิเมตร) | 8 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
กลไก หมุน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง