(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อพลาสติก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ทนทานต่อการกัดกร่อนและสารเคมีได้ดีเยี่ยม
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 19 และ 22
● วัสดุ
- เรซิน : POM (โพลิอะซีทัล )
- วงแหวนภายใน, ลูกปืน และ เพลา: เหล็ก
- รีเทนเนอร์ : PP
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
DR-19-A0.5 |
DR-22-A1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (Ø) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (N) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 65.72 | BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 19 | 6 | 20.1 ถึง 50.0 | 29.4 | 210-140-040 | ||
฿ 50.00 | BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 22 | 7 | 50.1 ถึง 100.0 | 78.4 | 210-140-041 |
กำลังโหลด …
ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท วงแหวนนอก | รอบนอกแบน | วัสดุ วงแหวนนอก | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดการติดตั้ง | เพลา ยิงกาว | คุณสมบัติ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนสารเคมี / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(Ø) | 5 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง