(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โมดูล 0.5 ถึง 2.0 เป็นวิศวกรรมที่มีความแม่นยำSUS304 และ S45C พร้อม ความทนทานต่อการกัดกร่อน ยอดเยี่ยมการขัดเงา การรีด งานละเอียด ทำให้มุมของ มุมบริเวณปลายแหลม ฟัน มุม พื้นผิว โค้งและ ฟัน ด้านข้างของกระจกและ เฟืองตัวหนอน นี้ไม่ได้สร้างความเสียหายได้อย่างง่ายดาย ฟัน ของ ล้อ หนอนโมดูล 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.25 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0โมดูล 2.5 ถึง 5.0 ถูกตัดผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
รหัสสินค้า |
---|
W1.5SR2EQUALC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล | วัสดุ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | ทิศทางการบิด | ความกว้างของ ฟัน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายนอกฮับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | จำนวนการเริ่ม | เส้นผ่าศูนย์กลางรู | รูปทรง | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ | เพลา รูสำเร็จรูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 614.61 | WORM GEARS MODULE 1.5 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 1.5 | S45C | - | ขวา | 35 | 20 | 2 | 12 | ค | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | รูกลม+ รูต๊าป |
กำลังโหลด …
การขัดเงา รู | H8 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน W1.5SR2EQUALC ในชุด เฟืองตัวหนอน W
รหัสสินค้า |
---|
W1.5SR1-CF |
W1.5SR1EQUALC |
W1.5SR2-B |
W1.5SUR1-B |
W1.5SUR2-B |
W1SL1+B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล | วัสดุ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | ทิศทางการบิด | ความกว้างของ ฟัน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายนอกฮับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | จำนวนการเริ่ม | เส้นผ่าศูนย์กลางรู | รูปทรง | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ | เพลา รูสำเร็จรูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 477.82 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.5 | S45C | - | ขวา | 35 | 20 | 1 | 12 | - | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | รูกลม | ||
฿ 604.94 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 1.5 | S45C | - | ขวา | 35 | 20 | 1 | 12 | ค | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | รูกลม+ รูต๊าป | ||
฿ 494.10 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.5 | S45C | - | ขวา | 30 | 20 | 2 | 10 | B | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | รูกลม | ||
฿ 1,102.23 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.5 | SUS304 | - | ขวา | 30 | 20 | 1 | 10 | B | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | รูกลม | ||
฿ 1,087.93 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | SUS304 | - | ขวา | 30 | 20 | 2 | 10 | B | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | รูกลม | ||
฿ 346.69 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | S45C | - | ซ้าย | 17 | 15.85 | 1 | 6 | B | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | รูกลม+ รูต๊าป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง