1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองเฉียง m2.5 ชนิด S45C (รหัสสินค้า)

เฟืองเฉียง m2.5 ชนิด S45C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 959.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เฟืองเฉียงที่ส่วนฟันชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ เนื่องจากมุมเฉียงคือ 45° จึงสามารถใช้ได้ทั้งกับเฟืองเฉียง (แกนขนาน) และเฟืองสกรู (แกนไขว้)

รหัสสินค้า
H2.5S13L-B
H2.5S13R-B
H2.5S26R-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
ทิศทางการบิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา

฿ 999.59

KYO HELICAL GEARS 1 ชิ้น 5 วัน 1013ซ้าย14

฿ 959.68

KYO HELICAL GEARS 1 ชิ้น 5 วัน 1013ขวา14

฿ 2,061.77

KYO HELICAL GEARS 1 ชิ้น 5 วัน 1026ขวา18

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โมดูล 2.5 วัสดุ(มิลลิเมตร) เหล็กกล้า กระบวนการอบด้วยความร้อน(φ) ความถี่สูง
ฟัน สายดิน ไม่ กระบวนการเตรียมผิว ไม่ รูเพลา รูกลม
ความกว้างของฟัน(มิลลิเมตร) 22 ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ สินค้ามีรูไพล็อต