(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตนเลส ทนต่อการ การกัดกร่อน/ ความร้อนสูง
[คุณสมบัติ]
- PSS-2:ทำจาก เหล็กกล้า โหลดน้ำหนักเบา
- PSS-1:ทำจาก เหล็กกล้า โหลดหนัก มาก
- PSSS-1:ทำจาก สเตนเลส โหลดหนัก มาก
- PSSS-3:ทำจาก สเตนเลส โหลดหนัก มาก
- PSSS-1 และ PSSS-3 ทำจาก สเตนเลส ทั้งหมด
- ทนต่อ การตัดและ ทนความร้อน ดีเยี่ยม
- PSS-2 และ PSS-1 มาพร้อมกับตัว ล็อค ไนล่อน (ยกเว้น M4)
- ใช้บริการล็อคกับ PSSS-1 และ PSSS-3
- ใช้ ปุ่มหมุนทรงลูกบอล BB ที่มีความทนทานต่อการขัดถูที่ดีขึ้นสำหรับด้านรับ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปลาย วัสดุ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | OD (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ล็อค | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ปลาย กระบวนการเตรียมผิว | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 217.88 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 4 | 1.2 | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 2 | 9 | 9 | 2.1 | ||
฿ 217.78 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 4 | 1.2 | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไตรวาเลนท์โครเมต | 1.6 | 5 | 9 | 2.1 | ||
฿ 163.24 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 5 | 1.5 | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 4.9 | 15 | 12 | 2.65 | ||
฿ 163.23 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 5 | 1.5 | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไตรวาเลนท์โครเมต | 2 | 7.8 | 12 | 2.65 | ||
฿ 163.39 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 6 | 1.5 | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 5.9 | 20 | 13 | 3.2 | ||
฿ 163.39 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 6 | 1.5 | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไตรวาเลนท์โครเมต | 2.9 | 9.8 | 13 | 3.2 | ||
฿ 165.45 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 8 | 2 | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 5.9 | 20 | 15 | 4 | ||
฿ 163.60 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 8 | 2 | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไตรวาเลนท์โครเมต | 2.9 | 9.8 | 15 | 4 | ||
฿ 274.39 ฿ 147.81 | NBK PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 10 | 2.5 | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 9.8 | 29 | 16 | 5 | ||
฿ 173.68 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 13 วัน | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 10 | 2.5 | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไตรวาเลนท์โครเมต | 4.9 | 15 | 16 | 5 | ||
฿ 226.15 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 12 | 3.5 | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 9.8 | 29 | 20 | 6 | ||
฿ 246.26 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 12 | 3.5 | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไตรวาเลนท์โครเมต | 4.9 | 15 | 20 | 6 | ||
฿ 362.10 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 16 | 4.5 | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 20 | 59 | 22 | 8 | ||
฿ 362.10 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 16 | 4.5 | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไตรวาเลนท์โครเมต | 9.8 | 29 | 22 | 8 | ||
฿ 565.31 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | สเตนเลส | 4 | 1.2 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | 2 | 9 | 9 | 2.1 | ||
฿ 445.02 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | สเตนเลส | 4 | 1.2 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | 4 | 11.5 | 9 | 2.1 | ||
฿ 454.84 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | สเตนเลส | 5 | 1.5 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | 4.9 | 15 | 12 | 2.65 | ||
฿ 381.00 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | สเตนเลส | 5 | 1.5 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | 6 | 24.2 | 12 | 2.65 | ||
฿ 472.07 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | สเตนเลส | 6 | 1.5 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | 5.9 | 20 | 13 | 3.2 | ||
฿ 445.18 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | สเตนเลส | 6 | 1.5 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | 9.4 | 29.5 | 13 | 3.2 | ||
฿ 539.67 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | สเตนเลส | 8 | 2 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | 5.9 | 20 | 15 | 4 | ||
฿ 667.94 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | สเตนเลส | 8 | 2 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | 13.5 | 43.7 | 15 | 4 | ||
฿ 796.83 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | สเตนเลส | 10 | 2.5 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | 9.8 | 29 | 16 | 5 | ||
฿ 796.83 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | สเตนเลส | 10 | 2.5 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | 19.1 | 53.3 | 16 | 5 | ||
฿ 937.78 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | สเตนเลส | 12 | 3.5 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | 9.8 | 29 | 20 | 6 | ||
฿ 884.22 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | สเตนเลส | 12 | 3.5 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | 24.5 | 58.8 | 20 | 6 | ||
฿ 1,189.21 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สเตนเลส | สเตนเลส | 16 | 4.5 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | 20 | 59 | 22 | 8 | ||
฿ 1,189.21 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สเตนเลส | สเตนเลส | 16 | 4.5 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | 26.6 | 78.7 | 22 | 8 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน | ชนิดสกรู ของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ขาพิน | พื้นผิวทรงกลม / ด้วย รูหกเหลี่ยม | รูปทรง รูขันประแจ | แม่มด |
---|---|---|---|---|---|
ปลาย การรักษาความร้อน | ชุบแข็ง | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (ช่วง)(N) | 0.01 ถึง 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง