(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถจับประตูได้ในมุมที่ต้องการ มาตรการด้านความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ
รหัสสินค้า |
---|
PHK11-511-45 |
PHK11-511-55 |
PHK11-512-45 |
PHK11-512-55 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงบิด (n · m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,212.29 | TORQUE HINGE_PHK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.9 (หมุนตามเข็มนาฬิกา) 4.5 (หมุนทวนเข็มนาฬิกา) | ||
฿ 1,212.29 | TORQUE HINGE_PHK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3.6 (หมุนตามเข็มนาฬิกา) 5.5 (หมุนทวนเข็มนาฬิกา) | ||
฿ 1,212.29 | TORQUE HINGE_PHK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4.5 (หมุนตามเข็มนาฬิกา) 2.9 (หมุนทวนเข็มนาฬิกา) | ||
฿ 1,212.29 | TORQUE HINGE_PHK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5.5 (หมุนตามเข็มนาฬิกา) 3.6 (หมุนทวนเข็มนาฬิกา) |
กำลังโหลด …
ความยาว(มิลลิเมตร) | 98.4 | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สังกะสีอัลลอยด์ | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน | วิธีการติดตั้ง | สกรู | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ฟังก์ชั่น แรงบิด |
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | รากฐาน | เปิดปริญญา(องศา) | 360 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง