(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การติดตั้งทำได้ง่ายเนื่องจากมีร่องหัวแฉกที่ด้านล่างของตัวสินค้าหลัก
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งง่าย: เนื่องจากมีร่องหัวแฉกที่ด้านหลังของส่วนสกรู จึงติดตั้งได้ง่ายโดยใช้บล็อกลม ฯลฯ
· วัสดุส่วนล่างของชนิด ADW คือยางคลอโรพรีน ซึ่งทนต่อสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม
· วัสดุส่วนล่างของชนิด ADWH คือยางเอทิลีนโพรพิลีน ซึ่งทนความร้อนและทนต่อสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม
· นอกจากนี้ วัสดุแทบจะไม่เคลื่อนย้ายเลย
· หลากหลายขนาด: เนื่องจากมีหลายขนาดให้เลือก จึงสามารถเลือกให้เหมาะกับการใช้งานได้
รหัสสินค้า |
---|
ADW40-8-60 |
ADW40-10-50 |
ADW50-12-70 |
ADW60-16-70 |
ADW60-16-100 |
ADW60-16-130 |
ADW60-20-100 |
ADW60-20-130 |
ADWH40-8-60 |
ADWH40-10-50 |
ADWH50-12-70 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ยาง ด้านล่าง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | ความยาวเกลียว (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 237.24 | ADJUSTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ยางคลอโรพรีน | 40 | 3.332 | 60 | 13 | 8 | มาตรฐาน | ||
฿ 228.65 | ADJUSTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ยางคลอโรพรีน | 40 | 5.684 | 50 | 13 | 10 | มาตรฐาน | ||
฿ 318.20 | ADJUSTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ยางคลอโรพรีน | 50 | 8.232 | 70 | 15 | 12 | มาตรฐาน | ||
฿ 440.51 | ADJUSTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ยางคลอโรพรีน | 60 | 12.838 | 70 | 17 | 16 | มาตรฐาน | ||
฿ 570.29 | ADJUSTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ยางคลอโรพรีน | 60 | 12.544 | 100 | 17 | 16 | มาตรฐาน | ||
฿ 625.33 | ADJUSTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ยางคลอโรพรีน | 60 | 11.858 | 130 | 17 | 16 | มาตรฐาน | ||
฿ 735.51 | ADJUSTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ยางคลอโรพรีน | 60 | 13.034 | 100 | 17 | 20 | มาตรฐาน | ||
฿ 777.86 | ADJUSTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ยางคลอโรพรีน | 60 | 14.406 | 130 | 17 | 20 | มาตรฐาน | ||
฿ 257.00 | ADJUSTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | ยางเอทิลีนโพพิลีน | 40 | 3.332 | 60 | 13 | 8 | ทนความร้อน | ||
฿ 257.14 | ADJUSTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ยางเอทิลีนโพพิลีน | 40 | 5.684 | 50 | 13 | 10 | ทนความร้อน | ||
฿ 365.80 | ADJUSTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ยางเอทิลีนโพพิลีน | 50 | 8.036 | 70 | 15 | 12 | ทนความร้อน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทเมานต์ | ประเภท รูปทรง ติดตั้ง | ประเภท ยางกันกระแทก | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุส่วนเกลียว | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | ชุบสังกะสี สีดำ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ชุบสังกะสี | กลไก หมุน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง