1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบ กระบอกลมแกนคู่ B ซีรี่ส์พร้อม ไกด์ ติดตั้งอุปกรณ์ขับเคลื่อน (รหัสสินค้า)

WITH GUIDE

กระบอกสูบ กระบอกลมแกนคู่ B ซีรี่ส์พร้อม ไกด์ ติดตั้งอุปกรณ์ขับเคลื่อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,463.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี
  • [ข้อมูลเกี่ยวกับการสิ้นสุดการขาย] รหัสสินค้า: KOG1TBDA จะเลิกผลิตในเดือนเมษายน 2022

รายละเอียดสินค้า

การออกแบบรูปทรงแบนทรงสี่เหลี่ยม กะทัดรัดโดยไม่มีไกด์ พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ

Drawing

Drawing ระบุขนาดของชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง

อุปกรณ์ขับเคลื่อน, กระบอกลมพร้อมไกด์, กระบอกลมก้านสูบคู่ ซีรีส์ B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.)

อุปกรณ์ขับเคลื่อน, กระบอกลมพร้อมไกด์, กระบอกลมก้านสูบคู่ ซีรีส์ B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.)

อุปกรณ์ขับเคลื่อน, กระบอกลมพร้อมไกด์, กระบอกลมก้านสูบคู่ ซีรีส์ B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.)

ปลายก้านสูบ

อุปกรณ์ขับเคลื่อน, กระบอกลมพร้อมไกด์, กระบอกลมก้านสูบคู่ ซีรีส์ B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์ขับเคลื่อน, กระบอกลมพร้อมไกด์, กระบอกลมก้านสูบคู่ ซีรีส์ B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์ขับเคลื่อน, กระบอกลมพร้อมไกด์, กระบอกลมก้านสูบคู่ ซีรีส์ B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดสินค้า

รายการเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม มม.
1016202532
ชนิดการทำงานชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง
ของไหลที่ใช้งานอากาศ
ชนิดการติดตั้งติดตั้งด้านข้าง
ช่วงความดันใช้งาน MPa0.15 ถึง 0.70.1 ถึง 0.7
ความต้านทานความดันที่รับประกัน MPa1.05
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน °C0 ถึง +60
ช่วงความเร็วใช้งาน มม./วินาที100 ถึง 500
หมอนยางกันกระแทก
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (เมื่อเติมน้ำมัน ให้ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Type 1 “ISO VG32” หรือเทียบเท่า)
ความแม่นยำในการไม่หมุน±0.4°±0.3°
ช่วงการปรับสโตรค มม.-5 ถึง 0 (ถึงสโตรคที่กำหนด)
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อM5 × 0.8Rc1/8

เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม และสโตรค

เส้นผ่านศูนย์กลางระยะชักมาตรฐานสโตรคสูงสุดที่มีจำหน่ายช่วงการปรับสโตรคด้านชักเข้า
1010, 20, 30, 40, 50, 60, 70140-5 ถึง 0
1610, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100200
2010, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100200
2510, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100200
3210, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100200

หน่วย: มม.
ชนิดไม่มีประจุมีรายละเอียดเหมือนกับตารางข้างต้น

ตารางมาตรฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางสัญลักษณ์
ABCDสโตรค
E
10203040506070
105812461030303540455055

ความลึกของ Counterbore นั้นวัดจากด้านบนของบอดี้หลัก

เบื้องหลังการพัฒนา

 
รหัสสินค้า
TBDA10X20-ZE202A2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการทำงานของ กระบอกสูบ กระบอกสูบ I.D:D
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สิ้นสุดการล็อก โครงสร้าง ไกด์ สวิตช์ เซนเซอร์ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ เซนเซอร์ จบการรักษา ตำแหน่ง สเปค กระบอกสูบ

฿ 4,886.01

WITH GUIDE 1 ชิ้น 14 วัน การแสดงสองครั้ง1020พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ไม่มาตรฐานZE2021m2ไม่มีกระบอกสูบมาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง แนะนำ สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0 ถึง 60 วาล์ว ไม่ แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.7

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TBDA10X20-ZE202A2 ในชุด กระบอกสูบ กระบอกลมแกนคู่ B ซีรี่ส์พร้อม ไกด์ ติดตั้งอุปกรณ์ขับเคลื่อน

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TBDA10X10-ZE101B2
TBDA10X10-ZE102A1
TBDA10X10-ZE102A2
TBDA10X20-ZE202B1
TBDA10X20-ZE202B2
TBDA10X20-ZE235A1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการทำงานของ กระบอกสูบ กระบอกสูบ I.D:D
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สิ้นสุดการล็อก โครงสร้าง ไกด์ สวิตช์ เซนเซอร์ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ เซนเซอร์ จบการรักษา ตำแหน่ง สเปค กระบอกสูบ

฿ 4,992.07

1 ชิ้น 14 วัน การแสดงสองครั้ง1010พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนไม่มาตรฐานZE1013m2ไม่มีกระบอกสูบมาตรฐาน

฿ 4,091.06

1 ชิ้น 14 วัน การแสดงสองครั้ง1010พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนไม่มาตรฐานZE1021m1ไม่มีกระบอกสูบมาตรฐาน

฿ 4,762.28

1 ชิ้น 14 วัน การแสดงสองครั้ง1010พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนไม่มาตรฐานZE1021m2ไม่มีกระบอกสูบมาตรฐาน

฿ 4,325.65

1 ชิ้น 14 วัน การแสดงสองครั้ง1020พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนไม่มาตรฐานZE2023m1ไม่มีกระบอกสูบมาตรฐาน

฿ 5,115.80

1 ชิ้น 14 วัน การแสดงสองครั้ง1020พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนไม่มาตรฐานZE2023m2ไม่มีกระบอกสูบมาตรฐาน

฿ 4,480.86

1 ชิ้น 14 วัน การแสดงสองครั้ง1020พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนไม่มาตรฐานZE2351m1ไม่มีกระบอกสูบมาตรฐาน