(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การออกแบบรูปทรงแบนทรงสี่เหลี่ยม กะทัดรัดโดยไม่มีไกด์ พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ
⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.)
⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.)
⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.)
รายการ | เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม มม. | ||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 20 | 25 | 32 | |
ชนิดการทำงาน | ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง | ||||
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ | ||||
ชนิดการติดตั้ง | ติดตั้งด้านข้าง | ||||
ช่วงความดันใช้งาน MPa | 0.15 ถึง 0.7 | 0.1 ถึง 0.7 | |||
ความต้านทานความดันที่รับประกัน MPa | 1.05 | ||||
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน °C | 0 ถึง +60 | ||||
ช่วงความเร็วใช้งาน มม./วินาที | 100 ถึง 500 | ||||
หมอน | ยางกันกระแทก | ||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (เมื่อเติมน้ำมัน ให้ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Type 1 “ISO VG32” หรือเทียบเท่า) | ||||
ความแม่นยำในการไม่หมุน | ±0.4° | ±0.3° | |||
ช่วงการปรับสโตรค มม. | -5 ถึง 0 (ถึงสโตรคที่กำหนด) | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | M5 × 0.8 | Rc1/8 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | ระยะชักมาตรฐาน | สโตรคสูงสุดที่มีจำหน่าย | ช่วงการปรับสโตรคด้านชักเข้า |
---|---|---|---|
10 | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 | 140 | -5 ถึง 0 |
16 | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | 200 | |
20 | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | 200 | |
25 | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | 200 | |
32 | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | 200 |
หน่วย: มม.
ชนิดไม่มีประจุมีรายละเอียดเหมือนกับตารางข้างต้น
ตารางมาตรฐาน
เส้นผ่านศูนย์กลาง | สัญลักษณ์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | สโตรค | |||||||
E | |||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||
10 | 58 | 12 | 46 | 10 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
ความลึกของ Counterbore นั้นวัดจากด้านบนของบอดี้หลัก
รหัสสินค้า |
---|
TBDA10X10-ZE255A1 |
TBDA10X20-ZE255A1 |
TBDA10X30-ZE255A1 |
TBDA10X40-ZE255A1 |
TBDA10X50-ZE255A1 |
TBDA10X60-ZE255A1 |
TBDA10X70-ZE255A1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | กระบอกสูบ I.D:D (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | สิ้นสุดการล็อก | โครงสร้าง ไกด์ | สวิตช์ เซนเซอร์ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ เซนเซอร์ | จบการรักษา ตำแหน่ง | สเปค กระบอกสูบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,393.41 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | 10 | 10 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ | มาตรฐาน | ZE255 | 1m | 1 | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ||
฿ 4,503.96 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | 10 | 20 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ | มาตรฐาน | ZE255 | 1m | 1 | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ||
฿ 4,628.00 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | 10 | 30 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ | มาตรฐาน | ZE255 | 1m | 1 | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ||
฿ 4,752.04 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | 10 | - | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ | มาตรฐาน | ZE255 | 1m | 1 | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ||
฿ 4,876.08 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ | มาตรฐาน | ZE255 | 1m | 1 | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ||
฿ 5,121.07 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | 10 | 60 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ | มาตรฐาน | ZE255 | 1m | 1 | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ||
฿ 5,366.05 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | 10 | 70 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ | มาตรฐาน | ZE255 | 1m | 1 | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | แนะนำ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0 ถึง 60 | วาล์ว | ไม่ | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง