(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมพอร์ทคู่ ⌀16 ถึง 40 (เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม 16 ถึง 40 มม.)
[คุณสมบัติ]
· ด้วยโครงสร้างล้ำสมัยที่มีช่องว่างบางๆ คั่นระหว่างท่อกระบอกลมด้านนอกและด้านในสำหรับการต่อท่อ ทำให้ได้กระบอกลมประหยัดพื้นที่
· ใช้ปะเก็นไม่หล่อลื่นและบุชชิ่งชุบน้ำมัน เพื่อให้กระบอกลมมีความน่าเชื่อถือสูง
· ระบบที่สมบูรณ์แบบที่มีแม่เหล็กสำหรับเซ็นเซอร์สวิตช์และโช้คดูดซับแรงกระแทกเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
· รวมพอร์ทเชื่อมต่อ 2 พอร์ทไว้ในด้านเดียวและที่เดียว เพื่อกำจัดพื้นที่ว่างบริเวณรอบกระบอกลม
· กระบอกลมที่มีการติดตั้งแบบกะทัดรัดและแข็งแกร่งสูง เพื่อประหยัดพื้นที่ติดตั้งและมีพิตช์ในการติดตั้งน้อยกว่า
[การใช้งาน]
· สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์นิวเมติกส์ และไลน์การผลิตในทุกอุตสาหกรรม
รายการ | เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม มม. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||
ชนิดการทำงาน | ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง | |||||
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ | |||||
ชนิดการติดตั้ง | ชนิดพื้นฐาน, ชนิดขายึดเดี่ยว, ชนิดขายึดคู่ ชนิดหน้าแปลน, ติดตั้งด้านข้าง | |||||
ช่วงความดันใช้งาน MPa | 0.1 ถึง 0.7 | |||||
ความต้านทานความดันที่รับประกัน MPa | 1.03 | |||||
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน °C | 0 ถึง +60 | |||||
ช่วงความเร็วใช้งาน มม./วินาที | 50 ถึง 500 | |||||
หมอน | ชนิดแข็งแกร่ง (ยางกันกระแทก) | |||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น | |||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | M5 × 0.8 | Rc1/8 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | ระยะชักมาตรฐาน | สโตรคสูงสุด | สโตรคสูงสุดที่มีจำหน่าย |
---|---|---|---|
16 | 15, 25, 50, 75, 100 | 100 | 300 |
20 | 15, 25, 50, 75, 100, 150 | 150 | 500 |
25 | 15, 25, 50, 75, 100, 150, 200 | 200 | 500 |
32 | 15, 25, 50, 75, 100, 150, 200 | 200 | 500 |
40 | 15, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300 | 300 | 500 |
ตำแหน่งพอร์ตเชื่อมต่อ | ชนิดการติดตั้ง |
---|---|
ต่อท่อด้านหัว: -HA | ชนิดพื้นฐาน, ชนิดขายึดเดี่ยว, ชนิดหน้าแปลน |
ต่อท่อด้านก้านสูบ: -RA | ชนิดพื้นฐาน, ชนิดขายึดเดี่ยว, ชนิดขายึดคู่, ชนิดหน้าแปลน |
ชนิดบล็อคต่อท่อด้านก้านสูบ: -RB | ติดตั้งด้านข้าง |
ต่อท่อด้านหัว: สำหรับ -HA
ชื่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ท่อกระบอกลมด้านนอก | สเตนเลส | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ท่อกระบอกลมด้านใน | ทองเหลือง^* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลูกสูบ | เรซิ่น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ก้านสูบ | สแตนเลส (ชุบโครเมี่ยมแข็ง) | เหล็กกล้าแข็ง (ชุบโครเมี่ยมแข็ง) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฝาครอบก้านสูบ | อลูมิเนียม (ชุบอโนไดซ์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฝาครอบหัว | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปะเก็น | ยางสังเคราะห์ (NBR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กันชน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แม่เหล็ก | แม่เหล็กยาง | แม่เหล็กเรซิ่น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อแดปเตอร์ต่อท่อ | อลูมิเนียม (ชุบอโนไดซ์สีดำ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นัทปลายก้านสูบ | <
รหัสสินค้า |
---|
TWDA16X15-HA-L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบอกสูบ I.D:D (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | ชนิดที่มีการยึดติด | ทิศทางของท่อ | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | สวิตช์ เซนเซอร์ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ เซนเซอร์ | อแดปเตอร์/ตัวแปลง ประปา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,132.14 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 16 | 15 | ชนิดพื้นฐาน | ต่อท่อด้านหัว | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0 ถึง 60 |
ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.1:: 0.7 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TWDA16X15-HA-L ในชุด อุปกรณ์ขับเคลื่อน กระบอกลมมาตรฐาน ซีรีส์กระบอกลมพอร์ทคู่
รหัสสินค้า |
---|
TWDA16X100-HA-1A-ZG530A2 |
TWDA16X100-HA-1A-ZG553A2 |
TWDA16X100-HA-3A |
TWDA16X15-HA-L-CS3MB2 |
TWDA16X15-HA-ZG553B1 |
TWDA16X15-RA |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบอกสูบ I.D:D (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | ชนิดที่มีการยึดติด | ทิศทางของท่อ | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | สวิตช์ เซนเซอร์ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ เซนเซอร์ | อแดปเตอร์/ตัวแปลง ประปา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,496.53 | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 16 | 100 | ชนิดขายึดเดี่ยว | ต่อท่อด้านหัว | ไม่มี | ZG530 | 1m | รวมในชุด 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 4,575.14 | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 16 | 100 | ชนิดขายึดเดี่ยว | ต่อท่อด้านหัว | ไม่มี | ZG553 | 1m | รวมในชุด 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 2,621.95 | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 16 | 100 | ชนิดหน้าแปลน | ต่อท่อด้านหัว | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 4,006.72 | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 16 | 15 | ชนิดพื้นฐาน | ต่อท่อด้านหัว | ไม่มี | CS3M | 3m | รวมในชุด 2 ชิ้น | มีจำหน่าย | ||
฿ 3,033.15 | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 16 | 15 | ชนิดพื้นฐาน | ต่อท่อด้านหัว | ไม่มี | ZG553 | 3m | รวม 1 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 2,204.71 | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 16 | 15 | ชนิดพื้นฐาน | ต่อท่อด้านก้านสูบ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง