1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

อุปกรณ์ขับเคลื่อน กระบอกลมมาตรฐาน ซีรีส์กระบอกลมพอร์ทคู่ (รหัสสินค้า)

STANDARD CYLINDER

อุปกรณ์ขับเคลื่อน กระบอกลมมาตรฐาน ซีรีส์กระบอกลมพอร์ทคู่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,944.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกเพื่อศึกษารายละเอียดรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมพอร์ทคู่ ⌀16 ถึง 40 (เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม 16 ถึง 40 มม.)
[คุณสมบัติ]
· ด้วยโครงสร้างล้ำสมัยที่มีช่องว่างบางๆ คั่นระหว่างท่อกระบอกลมด้านนอกและด้านในสำหรับการต่อท่อ ทำให้ได้กระบอกลมประหยัดพื้นที่
· ใช้ปะเก็นไม่หล่อลื่นและบุชชิ่งชุบน้ำมัน เพื่อให้กระบอกลมมีความน่าเชื่อถือสูง
· ระบบที่สมบูรณ์แบบที่มีแม่เหล็กสำหรับเซ็นเซอร์สวิตช์และโช้คดูดซับแรงกระแทกเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
· รวมพอร์ทเชื่อมต่อ 2 พอร์ทไว้ในด้านเดียวและที่เดียว เพื่อกำจัดพื้นที่ว่างบริเวณรอบกระบอกลม
· กระบอกลมที่มีการติดตั้งแบบกะทัดรัดและแข็งแกร่งสูง เพื่อประหยัดพื้นที่ติดตั้งและมีพิตช์ในการติดตั้งน้อยกว่า
[การใช้งาน]
· สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์นิวเมติกส์ และไลน์การผลิตในทุกอุตสาหกรรม

Drawing

TWDA, หน่วย: มม.
TWDA, หน่วย: มม.
TWDA, หน่วย: มม.
TWDA, หน่วย: มม.
TWDA, หน่วย: มม.
TWDA, หน่วย: มม.

รายละเอียดสินค้า

รายการเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม มม.
1620253240
ชนิดการทำงานชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง
ของไหลที่ใช้งานอากาศ
ชนิดการติดตั้งชนิดพื้นฐาน, ชนิดขายึดเดี่ยว, ชนิดขายึดคู่
ชนิดหน้าแปลน, ติดตั้งด้านข้าง
ช่วงความดันใช้งาน MPa0.1 ถึง 0.7
ความต้านทานความดันที่รับประกัน MPa1.03
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน °C0 ถึง +60
ช่วงความเร็วใช้งาน มม./วินาที50 ถึง 500
หมอนชนิดแข็งแกร่ง (ยางกันกระแทก)
การหล่อลื่นไม่จำเป็น
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อM5 × 0.8Rc1/8

เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม และสโตรค

เส้นผ่านศูนย์กลางระยะชักมาตรฐานสโตรคสูงสุดสโตรคสูงสุดที่มีจำหน่าย
1615, 25, 50, 75, 100100300
2015, 25, 50, 75, 100, 150150500
2515, 25, 50, 75, 100, 150, 200200500
3215, 25, 50, 75, 100, 150, 200200500
4015, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300300500

ตำแหน่งพอร์ตเชื่อมต่อและชนิดแบบติดตั้ง

ตำแหน่งพอร์ตเชื่อมต่อชนิดการติดตั้ง
ต่อท่อด้านหัว: -HAชนิดพื้นฐาน, ชนิดขายึดเดี่ยว, ชนิดหน้าแปลน
ต่อท่อด้านก้านสูบ: -RAชนิดพื้นฐาน, ชนิดขายึดเดี่ยว, ชนิดขายึดคู่, ชนิดหน้าแปลน
ชนิดบล็อคต่อท่อด้านก้านสูบ: -RBติดตั้งด้านข้าง

โครงสร้างภายใน

ต่อท่อด้านหัว: สำหรับ -HA

ต่อท่อด้านหัว: สำหรับ -HA

ชื่อของแต่ละชิ้นส่วน และวัสดุของชิ้นส่วนหลัก

<
ชื่อเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม มม.
1620253240
ท่อกระบอกลมด้านนอกสเตนเลส
ท่อกระบอกลมด้านในทองเหลือง^*
ลูกสูบเรซิ่น
ก้านสูบสแตนเลส (ชุบโครเมี่ยมแข็ง)เหล็กกล้าแข็ง (ชุบโครเมี่ยมแข็ง)
ฝาครอบก้านสูบอลูมิเนียม (ชุบอโนไดซ์)
ฝาครอบหัว
ปะเก็นยางสังเคราะห์ (NBR)
กันชน
แม่เหล็กแม่เหล็กยางแม่เหล็กเรซิ่น
อแดปเตอร์ต่อท่ออลูมิเนียม (ชุบอโนไดซ์สีดำ)
นัทปลายก้านสูบ
รหัสสินค้า
TWDA16X25-HA-L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบอกสูบ I.D:D
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
ชนิดที่มีการยึดติด ทิศทางของท่อ อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก สวิตช์ เซนเซอร์ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ เซนเซอร์ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ประปา

฿ 2,162.38

STANDARD CYLINDER 1 ชิ้น 15 วัน -1625ชนิดพื้นฐานต่อท่อด้านหัวไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงสองครั้ง วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0 ถึง 60
ความดันขณะใช้งาน(MPa) 0.1:: 0.7

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TWDA16X25-HA-L ในชุด อุปกรณ์ขับเคลื่อน กระบอกลมมาตรฐาน ซีรีส์กระบอกลมพอร์ทคู่

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TWDA16X100-HA-1A-ZG530A2
TWDA16X100-HA-1A-ZG553A2
TWDA16X100-HA-3A
TWDA16X25-HA-L-ZG530B2
TWDA16X25-HA-ZG530B2
TWDA16X25-RA
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบอกสูบ I.D:D
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
ชนิดที่มีการยึดติด ทิศทางของท่อ อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก สวิตช์ เซนเซอร์ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ เซนเซอร์ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ประปา

฿ 4,496.53

1 ชิ้น 15 วัน -16100ชนิดขายึดเดี่ยวต่อท่อด้านหัวไม่มีZG5301mรวมในชุด 2 ชิ้นไม่มี

฿ 4,575.14

1 ชิ้น 15 วัน -16100ชนิดขายึดเดี่ยวต่อท่อด้านหัวไม่มีZG5531mรวมในชุด 2 ชิ้นไม่มี

฿ 2,621.95

1 ชิ้น 15 วัน -16100ชนิดหน้าแปลนต่อท่อด้านหัวไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 4,266.74

1 ชิ้น 15 วัน -1625ชนิดพื้นฐานต่อท่อด้านหัวไม่มีZG5303mรวมในชุด 2 ชิ้นมีจำหน่าย

฿ 4,073.24

1 ชิ้น 15 วัน -1625ชนิดพื้นฐานต่อท่อด้านหัวไม่มีZG5303mรวมในชุด 2 ชิ้นไม่มี

฿ 2,259.13

1 ชิ้น 15 วัน -1625ชนิดพื้นฐานต่อท่อด้านก้านสูบไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี-