1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซ่ พลังงานชนิดเปิดและปิด แผ่นสลิท ใหญ่ ( โซ่ EZ) ประเภท E16

โซ่ พลังงานชนิดเปิดและปิด แผ่นสลิท ใหญ่ ( โซ่ EZ) ประเภท E16
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รางกระดูกงูขนาดหใญ่ ชนิดแผ่นสลิทแบบเปิดปิด รุ่น (EZ Chain) รูปแบบ E16
กระดูกงูร้อยสายไฟ เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่อจัดระเบียบและป้องกันสายไฟและสายสัญญาณพันกันหรือบิดงอได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- คุณสมบัติพิเศษ : เพียงดันสายเข้าไปในร่องเพื่อจัดเก็บสายไฟได้อย่างรวดเร็ว
- ความสูงด้านใน (mm.) : 32
- ขนาดความกว้างด้านใน (mm.): 23, 36, 48, 63, 80 และ 100
- รัศมีความโค้ง (mm.): 60, 75 และ 100
- จำนวนข้อต่อ (ชิ้น) : สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 1 จนถึง 100
- ระยะพิตซ์ (mm.) : 30.5
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลใหญ่สุด (mm.): 25
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้ในเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่อจัดระเบียบและป้องกันปัญหาสายไฟและสายสัญญาณ พันกันและบิดงอ

รหัสสินค้า
E16.2.[060,​075,​100].0-[1-100/1]
E16.2.[060,​075,​100].0-[1-100/1]-[117.2.12P,​117.2.12PZ]
E16.3.[060,​075,​100].0-[1-100/1]
E16.3.[060,​075,​100].0-[1-100/1]-[117.3.12P,​117.3.12PZ]
E16.4.[060,​075,​100].0-[1-100/1]
E16.4.[060,​075,​100].0-[1-100/1]-[117.4.12P,​117.4.12PZ]
E16.5.[060,​075,​100].0-[1-100/1]
E16.5.[060,​075,​100].0-[1-100/1]-[117.5.12P,​117.5.12PZ]
E16.6.[060,​075,​100].0-[1-100/1]
E16.6.[060,​075,​100].0-[1-100/1]-[117.6.12P,​117.6.12PZ]
E16.7.[060,​075,​100].0-[1-100/1]
E16.7.[060,​075,​100].0-[1-100/1]-[117.7.12P,​117.7.12PZ]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดความกว้างด้านใน
(มิลลิเมตร)
รัศมีการดัดงอ R
(มิลลิเมตร)
จำนวน ลิงค์ข้อต่อ สี เหล็กฉากสำหรับยึด

-

IGU E-CHAINSYSTEM EZ 1 ชิ้น 13 วัน 102360 ~ 1001 ~ 100สีดำNA

-

IGU E-CHAINSYSTEM EZ 1 ชิ้น 13 วัน 102360 ~ 1001 ~ 100สีดำด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่)

-

IGU E-CHAINSYSTEM EZ 1 ชิ้น 12 วัน 103660 ~ 1001 ~ 100สีดำNA

-

IGU E-CHAINSYSTEM EZ 1 ชิ้น 12 วัน 103660 ~ 1001 ~ 100สีดำด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่)

-

IGU E-CHAINSYSTEM EZ 1 ชิ้น 12 วัน 104860 ~ 1001 ~ 100สีดำNA

-

IGU E-CHAINSYSTEM EZ 1 ชิ้น 12 วัน 104860 ~ 1001 ~ 100สีดำด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่)

-

IGU E-CHAINSYSTEM EZ 1 ชิ้น 12 วัน 106360 ~ 1001 ~ 100สีดำNA

-

IGU E-CHAINSYSTEM EZ 1 ชิ้น 12 วัน 106360 ~ 1001 ~ 100สีดำด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่)

-

IGU E-CHAINSYSTEM EZ 1 ชิ้น 12 วัน 108060 ~ 1001 ~ 100สีดำNA

-

IGU E-CHAINSYSTEM EZ 1 ชิ้น 12 วัน 108060 ~ 1001 ~ 100สีดำด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่)

-

IGU E-CHAINSYSTEM EZ 1 ชิ้น 12 วัน 1010060 ~ 1001 ~ 100สีดำNA

-

IGU E-CHAINSYSTEM EZ 1 ชิ้น 12 วัน 1010060 ~ 1001 ~ 100สีดำด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของโซ่ลาก ประเภท แบบเหลี่ยม ประเภทของฝาครอบ ประเภทบาร์ข้าม คุณสมบัติ มาตรฐาน / ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ / แรงเสียดทานต่ำ
ขนาดความสูงด้านใน(มิลลิเมตร) 32 จำนวนตัวแบ่งภายในราง ไม่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายไฟสูงสุด Dp(Ø) 25
ความเร็วในการทำงาน(นางสาว) 10 พิทช์ P(มิลลิเมตร) 30.5 ปีกชนิดเปิดปิด เส้นรอบวงด้านนอก
ชนิดการเสียบสายเคเบิล แผ่นสลิท ประเภทการเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวสองมิติ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40:: 80
วัสดุของโซ่ลาก เรซิ่น จำนวน ลิงค์ข้อต่อ ที่เหมาะสมในเวลาที่ใช้แนวนอน(ชิ้นหรือน้อยกว่า) 30