(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้ได้ในห้องสะอาดไม่มี พีวอท เพื่อลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน (E6.52)
[คุณสมบัติ]
·ไม่มีส่วนใดที่เชื่อมต่อ พีวอท และรูเปิด
· ฟังก์ชั่น สต๊อปเปอร์ ภายใน
· พื้นผิว สไลด์ขนาดใหญ่
· เสียง สั้น พิทช์ เสียงรบกวนต่ำ วิ่งได้อย่างราบรื่น
·ความสูงภายในขนาดใหญ่
·โมดูลาร์เพื่อการขยายและการย่อที่ง่าย
· เหล็กฉากสำหรับยึด KMA สำหรับการเลือก พื้นผิว ติดตั้งฟรี
·สามารถยึดขายึดเข้ากับตัวยึดสายหวีซี่ฟันได้
·ดัชนีราคาสามารถประกอบ ราง ชนิด C ได้ (ตัวเลือก)
รหัสสินค้า |
---|
E6.52.040.[075,100,150,200,250].0-[1-100/1] |
E6.52.040.[075,100,150,200,250].0-[1-100/1]-[E6.520.040.12C,E6.520.040.12] |
E6.52.050.[075,100,150,200,250].0-[1-100/1] |
E6.52.050.[075,100,150,200,250].0-[1-100/1]-[E6.520.050.12C,E6.520.050.12] |
E6.52.062.[075,100,150,200,250].0-[1-100/1] |
E6.52.062.[075,100,150,200,250].0-[1-100/1]-[E6.520.062.12C,E6.520.062.12] |
E6.52.070.[075,100,150,200,250].0-[1-100/1] |
E6.52.070.[075,100,150,200,250].0-[1-100/1]-[E6.520.070.12C,E6.520.070.12,E6.520.070.34C,E6.520.070.34] |
E6.52.075.[075,100,150,200,250].0-[1-100/1] |
E6.52.075.[075,100,150,200,250].0-[1-100/1]-[E6.520.075.12C,E6.520.075.12] |
E6.52.087.[075,100,150,200,250].0-[1-100/1] |
E6.52.087.[075,100,150,200,250].0-[1-100/1]-[E6.520.087.12C,E6.520.087.12] |
E6.52.100.[075,100,150,200,250].0-[1-100/1] |
E6.52.100.[075,100,150,200,250].0-[1-100/1]-[E6.520.100.12C,E6.520.100.12] |
E6.52.125.[075,100,150,200,250].0-[1-100/1] |
E6.52.125.[075,100,150,200,250].0-[1-100/1]-[E6.520.125.12C,E6.520.125.12] |
E6.52.150.[075,100,150,200,250].0-[1-100/1] |
E6.52.150.[075,100,150,200,250].0-[1-100/1]-[E6.520.150.12C,E6.520.150.12] |
E6.52.175.[075,100,150,200,250].0-[1-100/1] |
E6.52.175.[075,100,150,200,250].0-[1-100/1]-[E6.520.175.12C,E6.520.175.12] |
E6.52.200.[075,100,150,200,250].0-[1-100/1] |
E6.52.200.[075,100,150,200,250].0-[1-100/1]-[E6.520.200.12C,E6.520.200.12] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดความกว้างด้านใน (มิลลิเมตร) | รัศมีการดัดงอ R (มิลลิเมตร) | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | สี | เหล็กฉากสำหรับยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | IGU E-CHAINSYSTEM E6 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 40 | 75 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E6 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 40 | 75 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | เหล็กฉากสำหรับยึด ปลายทั้งสองชนิดหมุนหนึ่ง คลองเลื่อย พร้อม ราง ชนิด C / เหล็กฉากสำหรับยึด ปลายทั้งสองชนิดหมุนหนึ่ง คลองเลื่อย โดยไม่มี ราง ชนิด C | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E6 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 50 | 75 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E6 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 50 | 75 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | เหล็กฉากสำหรับยึด ปลายทั้งสองชนิดหมุนหนึ่ง คลองเลื่อย พร้อม ราง ชนิด C / เหล็กฉากสำหรับยึด ปลายทั้งสองชนิดหมุนหนึ่ง คลองเลื่อย โดยไม่มี ราง ชนิด C | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E6 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 62 | 75 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E6 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 62 | 75 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | เหล็กฉากสำหรับยึด ปลายทั้งสองชนิดหมุนหนึ่ง คลองเลื่อย พร้อม ราง ชนิด C / เหล็กฉากสำหรับยึด ปลายทั้งสองชนิดหมุนหนึ่ง คลองเลื่อย โดยไม่มี ราง ชนิด C | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E6 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 70 | 75 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E6 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 70 | 75 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | ตัวยึดสำหรับติดตั้งที่ปลายทั้งสองแบบคงที่หนึ่งชุดพร้อมตัวยึดชนิด C / เหล็กฉากสำหรับยึด ปลายทั้งสอง แบบอยู่กับที่ คลองเลื่อย เดียวโดยไม่มี ราง ชนิด C / เหล็กฉากสำหรับยึด ปลายทั้งสองชนิดหมุนหนึ่ง คลองเลื่อย พร้อม ราง ชนิด C / เหล็กฉากสำหรับยึด ปลายทั้งสองชนิดหมุนหนึ่ง คลองเลื่อย โดยไม่มี ราง ชนิด C | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E6 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 75 | 75 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E6 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 75 | 75 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | เหล็กฉากสำหรับยึด ปลายทั้งสองชนิดหมุนหนึ่ง คลองเลื่อย พร้อม ราง ชนิด C / เหล็กฉากสำหรับยึด ปลายทั้งสองชนิดหมุนหนึ่ง คลองเลื่อย โดยไม่มี ราง ชนิด C | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E6 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 87 | 75 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E6 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 87 | 75 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | เหล็กฉากสำหรับยึด ปลายทั้งสองชนิดหมุนหนึ่ง คลองเลื่อย พร้อม ราง ชนิด C / เหล็กฉากสำหรับยึด ปลายทั้งสองชนิดหมุนหนึ่ง คลองเลื่อย โดยไม่มี ราง ชนิด C | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E6 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 100 | 75 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E6 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 100 | 75 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | เหล็กฉากสำหรับยึด ปลายทั้งสองชนิดหมุนหนึ่ง คลองเลื่อย พร้อม ราง ชนิด C / เหล็กฉากสำหรับยึด ปลายทั้งสองชนิดหมุนหนึ่ง คลองเลื่อย โดยไม่มี ราง ชนิด C | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E6 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 125 | 75 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E6 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 125 | 75 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | เหล็กฉากสำหรับยึด ปลายทั้งสองชนิดหมุนหนึ่ง คลองเลื่อย พร้อม ราง ชนิด C / เหล็กฉากสำหรับยึด ปลายทั้งสองชนิดหมุนหนึ่ง คลองเลื่อย โดยไม่มี ราง ชนิด C | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E6 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 150 | 75 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E6 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 150 | 75 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | เหล็กฉากสำหรับยึด ปลายทั้งสองชนิดหมุนหนึ่ง คลองเลื่อย พร้อม ราง ชนิด C / เหล็กฉากสำหรับยึด ปลายทั้งสองชนิดหมุนหนึ่ง คลองเลื่อย โดยไม่มี ราง ชนิด C | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E6 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 175 | 75 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E6 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 175 | 75 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | เหล็กฉากสำหรับยึด ปลายทั้งสองชนิดหมุนหนึ่ง คลองเลื่อย พร้อม ราง ชนิด C / เหล็กฉากสำหรับยึด ปลายทั้งสองชนิดหมุนหนึ่ง คลองเลื่อย โดยไม่มี ราง ชนิด C | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E6 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 200 | 75 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E6 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 200 | 75 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | เหล็กฉากสำหรับยึด ปลายทั้งสองชนิดหมุนหนึ่ง คลองเลื่อย พร้อม ราง ชนิด C / เหล็กฉากสำหรับยึด ปลายทั้งสองชนิดหมุนหนึ่ง คลองเลื่อย โดยไม่มี ราง ชนิด C |
กำลังโหลด …
ประเภทของโซ่ลาก | ประเภท แบบเหลี่ยม | ประเภทของฝาครอบ | ประเภทบาร์ข้าม | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / การสั่นสะเทือนน้อยลง |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูงด้านใน(มิลลิเมตร) | 52 | จำนวนตัวแบ่งภายในราง | ไม่ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายไฟสูงสุด Dp(Ø) | 46 |
ความเร็วในการทำงาน(นางสาว) | 10 | พิทช์ P(มิลลิเมตร) | 30 | ปีกชนิดเปิดปิด | ทั้งสองด้าน |
ชนิดการเสียบสายเคเบิล | สแน็ป (ถอดออกได้) | ประเภทการเคลื่อนที่ | การเคลื่อนไหวสองมิติ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40 :: 120 |
วัสดุของโซ่ลาก | เรซิ่น | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ ที่เหมาะสมในเวลาที่ใช้แนวนอน(ชิ้นหรือน้อยกว่า) | 85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง