(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุนี้ทนทานต่อสารเคมีและทนความร้อน
ปราศจากน้ำมันหล่อลื่น แต่ทนทานต่อการสึกหรอ จึงไม่จำเป็นต้องกังวลว่าน้ำมันจะหมด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID d1 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d2 (Ø) | ความยาวเต็ม b1 (มิลลิเมตร) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 344.92 ฿ 258.69 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 2 | 3.5 | 3 | -100~250 | |
฿ 349.35 ฿ 262.01 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 3 | 4.5 | 6 | -100~250 | |
฿ 348.47 ฿ 261.35 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 4 | 5.5 | 4 | -100~250 | |
฿ 356.43 ฿ 267.32 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 5 | 7 | 5 | -100~250 | |
฿ 356.43 ฿ 267.32 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 5 | 7 | 8 | -100~250 | |
฿ 359.10 ฿ 269.33 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 6 | 8 | 6 | -100~250 | |
฿ 361.77 ฿ 271.33 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 6 | 8 | 8 | -100~250 | |
฿ 362.65 ฿ 271.99 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 6 | 8 | 10 | -100~250 | |
฿ 281.97 ฿ 211.48 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 8 | 10 | 6 | -100~250 | |
฿ 367.08 ฿ 275.31 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 8 | 10 | 8 | -100~250 | |
฿ 375.07 ฿ 281.30 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 8 | 10 | 10 | -100~250 | |
฿ 382.15 ฿ 286.61 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 8 | 10 | 12 | -100~250 | |
฿ 390.13 ฿ 292.60 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 8 | 10 | 15 | -100~250 | |
฿ 376.83 ฿ 282.62 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 10 | 12 | 10 | -100~250 | |
฿ 300.58 ฿ 225.44 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 10 | 12 | 20 | -100~250 | |
฿ 383.03 ฿ 287.27 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 12 | 14 | 10 | -100~250 | |
฿ 384.82 ฿ 288.62 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 12 | 14 | 12 | -100~250 | |
฿ 404.32 ฿ 303.24 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 12 | 14 | 15 | -100~250 | |
฿ 411.42 ฿ 308.57 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 12 | 14 | 20 | -100~250 | |
฿ 323.63 ฿ 242.72 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 15 | 17 | 10 | -100~250 | |
฿ 414.07 ฿ 310.55 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 15 | 17 | 15 | -100~250 | |
฿ 411.42 ฿ 308.57 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 16 | 18 | 10 | -100~250 | |
฿ 381.27 ฿ 285.95 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 17 | 19 | 20 | -100~250 | |
฿ 453.97 ฿ 340.48 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 18 | 20 | 20 | -100~250 | |
฿ 459.30 ฿ 344.48 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 20 | 23 | 10 | -100~250 | |
฿ 528.45 ฿ 396.34 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 20 | 23 | 20 | -100~250 | |
฿ 621.55 ฿ 466.16 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 20 | 23 | 30 | -100~250 | |
฿ 478.80 ฿ 359.10 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 25 | 28 | 12 | -100~250 | |
฿ 483.23 ฿ 362.42 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 25 | 28 | 15 | -100~250 | |
฿ 569.23 ฿ 426.92 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 25 | 28 | 20 | -100~250 | |
฿ 893.77 ฿ 670.33 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | - | 30 | 34 | 25 | - | |
฿ 979.77 ฿ 734.83 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | - | 30 | 34 | 30 | - | |
฿ 1,100.35 ฿ 825.26 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | - | 30 | 34 | 40 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทแขนเสื้อ | ประเภทเรซิ่น | ระบบ โพลีเมอร์ประสิทธิภาพสูง | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ความต้านทานวัตถุต่างประเทศ / ทนการสั่นสะเทือน / ใน น้ำมัน / ในน้ำ / ในน้ำทะเล / ในทางเคมี |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.1 ถึง 2.0 | ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.32 | ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 150 |
ความเร็วสูงสุดที่อนุญาต V(นางสาว) | 1.5 | แนะนำ ความเผื่อ เพลา | h9 | แนะนำ ความเผื่อ รูสำหรับ ตัวเสื้อ | H7 |
การหล่อลื่น | Non-หล่อลื่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง