(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทนทานต่อการสึกหรอ, และแรงเสียดทานต่ำ ปราศจากน้ำมันหล่อลื่น แต่ทนทานต่อการสึกหรอ จึงไม่จำเป็นต้องกังวลว่าน้ำมันจะหมด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID d1 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d2 (Ø) | ความยาวเต็ม b1 (มิลลิเมตร) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | หน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก d3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 243.83 ฿ 182.87 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 4.5 | 5 | -50~90 | 7.5 | |
฿ 249.15 ฿ 186.86 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 3 | 6 | 10 | -50~90 | 9 | |
฿ 242.07 ฿ 181.55 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 4 | 5.5 | 3 | -50~90 | 9.5 | |
฿ 243.83 ฿ 182.87 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 4 | 5.5 | 6 | -50~90 | 9.5 | |
฿ 243.83 ฿ 182.87 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 5 | 7 | 5 | -50~90 | 11 | |
฿ 246.50 ฿ 184.88 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 6 | 8 | 4 | -50~90 | 12 | |
฿ 248.27 ฿ 186.20 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 6 | 8 | 6 | -50~90 | 12 | |
฿ 253.58 ฿ 190.19 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 6 | 8 | 8 | -50~90 | 12 | |
฿ 249.15 ฿ 186.86 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 6 | 8 | 10 | -50~90 | 12 | |
฿ 251.82 ฿ 188.87 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 10 | 10 | -50~90 | 14 | |
฿ 261.57 ฿ 196.18 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 8 | 10 | 10 | -50~90 | 14 | |
฿ 264.23 ฿ 198.17 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 8 | 10 | 11 | -50~90 | 16 | |
฿ 262.45 ฿ 196.84 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 10 | 10 | -50~90 | 12.5 | |
฿ 248.27 ฿ 186.20 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 8 | 10 | 5 | -50~90 | 15 | |
฿ 249.15 ฿ 186.86 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 8 | 10 | 6 | -50~90 | 15 | |
฿ 254.47 ฿ 190.85 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 8 | 10 | 7 | -50~90 | 15 | |
฿ 258.02 ฿ 193.52 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 8 | 10 | 8 | -50~90 | 15 | |
฿ 246.50 ฿ 184.88 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 8 | 10 | 3.8 | -50~90 | 15 | |
฿ 262.45 ฿ 196.84 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 8 | 10 | 10 | -50~90 | 15 | |
฿ 273.98 ฿ 205.49 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 8 | 12 | 6 | -50~90 | 16 | |
฿ 262.45 ฿ 196.84 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 10 | 12 | 5 | -50~90 | 18 | |
฿ 267.77 ฿ 200.83 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 10 | 12 | 9 | -50~90 | 18 | |
฿ 268.67 ฿ 201.50 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 10 | 12 | 10 | -50~90 | 18 | |
฿ 268.67 ฿ 201.50 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 10 | 12 | 12 | -50~90 | 18 | |
฿ 269.55 ฿ 202.16 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 10 | 12 | 15 | -50~90 | 18 | |
฿ 270.43 ฿ 202.82 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 10 | 12 | 18 | -50~90 | 18 | |
฿ 262.45 ฿ 196.84 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 10 | 12 | 3.5 | -50~90 | 15 | |
฿ 276.63 ฿ 207.47 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 11 | 13 | 5 | -50~90 | 18 | |
฿ 276.63 ฿ 207.47 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 12 | 14 | 5 | -50~90 | 20 | |
฿ 281.07 ฿ 210.80 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 12 | 14 | 9 | -50~90 | 20 | |
฿ 284.62 ฿ 213.47 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 12 | 14 | 12 | -50~90 | 20 | |
฿ 289.93 ฿ 217.45 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 12 | 14 | 15 | -50~90 | 20 | |
฿ 334.27 ฿ 250.70 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 12 | 18 | 8 | -50~90 | 24 | |
฿ 338.70 ฿ 254.03 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 12 | 18 | 12 | -50~90 | 24 | |
฿ 345.80 ฿ 259.35 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 12 | 18 | 20 | -50~90 | 22 | |
฿ 296.15 ฿ 222.11 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 14 | 16 | 17 | -50~90 | 22 | |
฿ 294.37 ฿ 220.78 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 15 | 17 | 9 | -50~90 | 23 | |
฿ 306.78 ฿ 230.09 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 15 | 17 | 12 | -50~90 | 23 | |
฿ 313.00 ฿ 234.75 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 15 | 17 | 17 | -50~90 | 23 | |
฿ 383.03 ฿ 287.27 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 15 | 21 | 20 | -50~90 | 27 | |
฿ 313.00 ฿ 234.75 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 16 | 18 | 17 | -50~90 | 24 | |
฿ 334.27 ฿ 250.70 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 16 | 22 | 12 | -50~90 | 28 | |
฿ 336.05 ฿ 252.04 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 16 | 22 | 15 | -50~90 | 28 | |
฿ 314.77 ฿ 236.08 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 17 | 19 | 21 | -50~90 | 25 | |
฿ 261.57 ฿ 196.18 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 18 | 20 | 4 | -50~90 | 26 | |
฿ 299.70 ฿ 224.78 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 18 | 20 | 12 | -50~90 | 26 | |
฿ 313.88 ฿ 235.41 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 20 | 23 | 11.5 | -50~90 | 30 | |
฿ 329.83 ฿ 247.37 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 20 | 23 | 15.5 | -50~90 | 30 | |
฿ 352.90 ฿ 264.68 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 20 | 23 | 21.5 | -50~90 | 30 | |
฿ 341.37 ฿ 256.03 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 20 | 26 | 20 | -50~90 | 32 | |
฿ 140.58 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 25 | 15 | -50~90 | 30 | |
฿ 350.23 ฿ 262.67 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 22 | 25 | 8 | -50~90 | 32 | |
฿ 352.90 ฿ 264.68 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 28 | 14.5 | -50~90 | 35 | |
฿ 372.40 ฿ 279.30 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 25 | 28 | 21.5 | -50~90 | 35 | |
฿ 330.73 ฿ 248.05 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 25 | 28 | 7.5 | -50~90 | 39 | |
฿ 547.97 ฿ 410.98 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 25 | 32 | 25 | -50~90 | 38 | |
฿ 266.00 ฿ 199.50 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | - | 28 | 32 | 7 | - | 35 | |
฿ 571.90 ฿ 428.93 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | - | 30 | 34 | 26 | - | 42 | |
฿ 508.07 ฿ 381.05 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | - | 35 | 39 | 16 | - | 47 | |
฿ 662.33 ฿ 496.75 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | - | 35 | 39 | 26 | - | 47 | |
฿ 1,442.60 ฿ 1,081.95 | IGLIDUR J SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | - | 55 | 60 | 50 | - | 68 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดหน้าแปลน | ประเภทเรซิ่น | ระบบ โพลีเมอร์ประสิทธิภาพสูง | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / ความต้านทานวัตถุต่างประเทศ / ทนการสั่นสะเทือน / ใน น้ำมัน / ในน้ำ / ในน้ำทะเล |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 0.3 ถึง 1.0 | ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 0.34 | ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 35 |
ความเร็วสูงสุดที่อนุญาต V(นางสาว) | 1.5 | แนะนำ ความเผื่อ เพลา | h9 | แนะนำ ความเผื่อ รูสำหรับ ตัวเสื้อ | H7 |
การหล่อลื่น | Non-หล่อลื่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง