1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

LM ไกด์ชนิด Full-Ball ชนิด ตลับลูกปืนเรเดียล รุ่น SR

LM ไกด์ชนิด Full-Ball ชนิด ตลับลูกปืนเรเดียล รุ่น SR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

การออกแบบ กะทัดรัดพร้อมความสูงของหน้าตัดต่ำ และเหมาะสำหรับนำเลื่อนในแนวนอน
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็ก มีความสูงของหน้าตัดต่ำ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนำเลื่อนในแนวนอน ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรง หน้าสัมผัสลูกบอลรับโหลดในแนวรัศมี
·ประเภทจัดตำแหน่งเองได้ สามารถกำจัดข้อผิดพลาด ด้านความเป็นระนาบ และด้านความขนานได้อย่างง่ายดาย ซึ่งทำให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำ และราบรื่น
·ส่วนยึดในแต่ละแถวของลูกบอลสามารถเคลื่อนไหว การรีด ได้ด้วยเสียงที่ จำกัด เนื่องจากลูกบอลได้รับการออกแบบมาเพื่อการไหลเวียนที่ราบรื่นโดยใช้ส่วนนำทางบน ฝาปิดเทอมินัล
·สามารถรักษาความแม่นยำได้เป็นระยะเวลานาน มีความทนทานต่อการเสียดสีดีเยี่ยม และการสไลด์ที่ระยะจำกัด แม้ว่าจะมีการพรีโหลด หรือโหลดที่ไม่สม่ำเสมอก็ตาม
· บล็อค LM ราง LM และลูกบอลทั้งหมด เทียบเท่ากับวัสดุสแตนเลสสตีล
·ลูกบอลจะไม่หลุดออกแม้ว่า บล็อค LM จะถูกถอดออกจากราง LM ก็ตาม เพราะถูกยึดโดยแผ่นเพลท

รหัสสินค้า
SR25SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[73-3000/1]LY
SR25SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[73-3000/1]LY[H,​P,​SP,​UP]
SR25SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[73-3000/1]LY
SR25SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[73-3000/1]LY[H,​P,​SP,​UP]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว ราง L
(มิลลิเมตร)
ช่องว่างในแนวรัศมี เกรดความแม่นยำ จำนวนบล็อคที่ใช้บน ราง เดียวกัน

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 12 วัน 73 ~ 3000ปกติเกรด มาตรฐาน1 ~ 9

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 12 วัน 73 ~ 3000ปกติเกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ1 ~ 9

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 12 วัน 73 ~ 3000น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลางเกรด มาตรฐาน1 ~ 9

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 12 วัน 73 ~ 3000น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลางเกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ1 ~ 9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท บล็อค กว้างสั้น ความกว้างราง W1(มิลลิเมตร) 23 ความสูงในการติดตั้งM(มิลลิเมตร) 33
หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ 25 ประเภท ราง มาตรฐาน แบบเซ็ท/แบบเดี่ยว แบบเซ็ท
วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน การจัดตำแหน่งลูกบอล วงกลม 4 แถว บริวาร ไม่
ระบบการหล่อลื่น การ การใช้งาน สารหล่อลื่น องค์ประกอบ การรีด ลูกบอล แรงประเมิน พิกัดพลวัตร C(N) 11700
แรงประเมิน พิกัดสถิต Co(N) 22500 โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA(n •ม.) 103 โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB(n •ม.) 64.2
MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้(n •ม.) 201 Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)(mm) 60 Block Mounting Hole Diameter 7
Rail Mounting Hole Pitch(mm) 60 Rail Mounting Hole Diameter 7 บล็อค มิติ ภายนอก W(มิลลิเมตร) 73
บล็อค มิติ ภายนอก L(มิลลิเมตร) 59.2 รูติดตั้ง สำหรับบล็อก เจาะรู จำนวนรูยึด บล็อค(หลุม) 2
มิติ รูติดตั้ง H(ø) 7 ความลึกของ รูติดตั้ง สกรู(มิลลิเมตร) ลำแสงทะลุ มิติ บล็อค L1(มิลลิเมตร) 35.2