1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อเฟอร์รูล × ท่อเหล็ก ข้อต่อเฟอร์รูล (รหัสสินค้า)

ข้อต่อเฟอร์รูล × ท่อเหล็ก ข้อต่อเฟอร์รูล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,822.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ท่อเหล็ก ต่อแบบปลอกโลหะถึงปลอกโลหะผลิตในญี่ปุ่น ภายในและภายนอก #320 ถึง #400 ขัดเงา

รหัสสินค้า
PR-2C-1000L-304-1.0S
PR-2C-1000L-304-1.5S
PR-2C-1000L-304-2.0S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD ที่ ขนาดเกลียว D.
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)

฿ 3,822.40

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 1.0S23

฿ 4,036.75

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 1.5S35.7

฿ 5,049.08

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 2.0S47.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ท่อเหล็ก มีอุปกรณ์ทั้งสองด้าน ประเภทของ ข้อต่อฟิตติ้ง L ข้อต่อเฟอร์รูล ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภท R ข้อต่อเฟอร์รูล
วัสดุ SUS304 การขัดผิว การขัดเงา ภายในและ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ความยาว L(มิลลิเมตร) 1000