(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ลูกกลิ้ง ชนิดRNAST (ชนิดแยกได้, ไม่มีอินเนอร์ริง) รุ่น RNAST / RNAST-R จาก THK
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 16 mm ถึง 85 mm
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของโรลเลอร์ สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 7 mm ถึง 55 mm
- ขนาดความกว้างของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ ตั้งแต่ 7.8 mm ถึง 19.8 mm
- ความเร็วในการหมุนของลูกเบี้ยว สามารถเลือกได้สูงถึง 30000 รอบต่อนาที (RPM)
- อุณหภูมิใช้งานของซีล คือต่ำกว่า 80℃
รหัสสินค้า |
---|
RNAST5 |
RNAST6 |
RNAST6R |
RNAST8 |
RNAST8R |
RNAST10 |
RNAST10R |
RNAST12 |
RNAST12R |
RNAST15 |
RNAST17 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความกว้าง C (มิลลิเมตร) | ชนิดลูกกลิ้ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว D (มิลลิเมตร) | แรงประเมิน พิกัดพลวัตร (กิโลนิวตัน) | แรงประเมิน พิกัดสถิต (กิโลนิวตัน) | ความเร็วในการหมุนที่อนุญาต (รอบต่อนาที) | ราง พิกัดน้ำหนัก (กิโลนิวตัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 205.00 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 7.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 7 | 2.74 | 2.39 | 30000 | 2.35 | ||
฿ 208.00 | THK ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 19 | 9.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 10 | 4.12 | 4.55 | 20000 | 3.53 | ||
฿ 272.00 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 84 วัน | 19 | 9.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 10 | 4.12 | 4.55 | 20000 | 1.37 | ||
฿ 224.00 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 | 9.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 12 | 5.68 | 5.89 | 17000 | 4.02 | ||
฿ 485.81 ฿ 340.16 | THK ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 | 9.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 12 | 5.68 | 5.89 | 17000 | 1.86 | ||
฿ 224.00 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 11.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 14 | 9.7 | 9.67 | 15000 | 5.59 | ||
฿ 286.00 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 11.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 14 | 9.7 | 9.67 | 15000 | 2.45 | ||
฿ 241.00 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 11.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 16 | 10.4 | 10.9 | 13000 | 5.98 | ||
฿ 314.00 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 11.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 16 | 10.4 | 10.9 | 13000 | 2.74 | ||
฿ 499.50 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 35 | 11.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 20 | 12.3 | 14.3 | 10000 | 6.57 | ||
฿ 515.77 | ROLLER FOLLOWER | 1 ชิ้น | 44 วัน | 40 | 15.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 22 | 17.4 | 20.9 | 9500 | 10.9 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | ประเภทแยกได้ | เคลือบฉนวน โรเลอร์ | ไม่ | แกน | ไม่ |
ไกด์แบบกลิ้ง | พร้อมเกจ | แหวน ด้านใน | ไม่ | โครงสร้างการ กระบวนการซีล | ไม่มีซีล |
รวม หัวอัดจาระบี เฉพาะด้าน | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง