(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกกระทุ้งที่ปรับความแม่นยำของการวางตำแหน่งได้ง่าย ด้วยการหมุนหัวสตัด
เนื่องจาก เพลา ยึดและส่วน หัว ของ สตัด มีความผิดปกติ 0.25 มม. ถึง 1.0 มม.
รหัสสินค้า |
---|
CFH10-1MUU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความกว้าง C (มิลลิเมตร) | ชนิดลูกกลิ้ง | วิธีการจับยึด | สตัดเกลียวลูกกระทุ้ง (มิลลิเมตร) | วัสดุ | แรงประเมิน พิกัดพลวัตร (กิโลนิวตัน) | แรงประเมิน พิกัดสถิต (กิโลนิวตัน) | ความเร็วในการหมุนที่อนุญาต (รอบต่อนาที) | โครงสร้างการ กระบวนการซีล | ราง พิกัดน้ำหนัก (กิโลนิวตัน) | รวม หัวอัดจาระบี เฉพาะด้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,035.00 | LM CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | พร้อมร่องขับ | M10 | สเตนเลส | 5.33 | 6.78 | 17000 | ประเภทชีล | 5.49 | NA |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | ชนิดของลูกกระทุ้ง | ความเยื้องศูนย์ | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก |
---|---|---|---|---|---|
เคลือบฉนวน โรเลอร์ | ไม่ | แกน | มี | ไกด์แบบกลิ้ง | พร้อมเกจ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CFH10-1MUU ในชุด ลูกกระทุ้ง รุ่น CFH
รหัสสินค้า |
---|
CFH10-1M-A |
CFH10-1MR |
CFH10-1MR-A |
CFH10-1MUU-A |
CFH10-1MUUR |
CFH10-1MUUR-A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความกว้าง C (มิลลิเมตร) | ชนิดลูกกลิ้ง | วิธีการจับยึด | สตัดเกลียวลูกกระทุ้ง (มิลลิเมตร) | วัสดุ | แรงประเมิน พิกัดพลวัตร (กิโลนิวตัน) | แรงประเมิน พิกัดสถิต (กิโลนิวตัน) | ความเร็วในการหมุนที่อนุญาต (รอบต่อนาที) | โครงสร้างการ กระบวนการซีล | ราง พิกัดน้ำหนัก (กิโลนิวตัน) | รวม หัวอัดจาระบี เฉพาะด้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 894.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 26 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยมที่หัว | M10 | สเตนเลส | 5.33 | 6.78 | 17000 | ไม่มีซีล | 5.49 | - | ||
฿ 1,447.67 | 1 ชิ้น | 44 วัน | - | 26 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกลม | พร้อมร่องขับ | M10 | สเตนเลส | 5.33 | 6.78 | 17000 | ชนิดเปิด | 2.06 | NA | ||
฿ 1,051.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 26 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยมที่หัว | M10 | สเตนเลส | 5.33 | 6.78 | 17000 | ไม่มีซีล | 2.06 | - | ||
฿ 1,138.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 26 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยมที่หัว | M10 | สเตนเลส | 5.33 | 6.78 | 17000 | มีซีล | 5.49 | - | ||
฿ 1,246.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกลม | พร้อมร่องขับ | M10 | สเตนเลส | 5.33 | 6.78 | 17000 | ประเภทชีล | 2.06 | NA | ||
฿ 1,370.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 26 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยมที่หัว | M10 | สเตนเลส | 5.33 | 6.78 | 17000 | มีซีล | 2.06 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง