1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกระทุ้ง รุ่น CFH (รหัสสินค้า)

LM CAM FOLLOWER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ลูกกระทุ้ง รุ่น CFH
  • ลูกกระทุ้ง รุ่น CFH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 619.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

ลูกกระทุ้งที่ปรับความแม่นยำของการวางตำแหน่งได้ง่าย ด้วยการหมุนหัวสตัด
เนื่องจาก เพลา ยึดและส่วน หัว ของ สตัด มีความผิดปกติ 0.25 มม. ถึง 1.0 มม.

รหัสสินค้า
CFH6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความกว้าง C
(มิลลิเมตร)
ชนิดลูกกลิ้ง วิธีการจับยึด สตัดเกลียวลูกกระทุ้ง
(มิลลิเมตร)
วัสดุ แรงประเมิน พิกัดพลวัตร
(กิโลนิวตัน)
แรงประเมิน พิกัดสถิต
(กิโลนิวตัน)
ความเร็วในการหมุนที่อนุญาต
(รอบต่อนาที)
โครงสร้างการ กระบวนการซีล ราง พิกัดน้ำหนัก
(กิโลนิวตัน)
รวม หัวอัดจาระบี เฉพาะด้าน

฿ 622.00

LM CAM FOLLOWER 1 ชิ้น 5 วัน -1611วงแหวนนอก ทรงกระบอกพร้อมร่องขับM6เหล็กกล้าคาร์บอน3.593.5825000ชนิดเปิด3.43NA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว ชนิดของลูกกระทุ้ง ความเยื้องศูนย์ ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก
เคลือบฉนวน โรเลอร์ ไม่ แกน มี ไกด์แบบกลิ้ง พร้อมเกจ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CFH6 ในชุด ลูกกระทุ้ง รุ่น CFH

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CFH10-1M-A
CFH10-1MR
CFH10-1MR-A
CFH6-A
CFH6M
CFH6M-A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความกว้าง C
(มิลลิเมตร)
ชนิดลูกกลิ้ง วิธีการจับยึด สตัดเกลียวลูกกระทุ้ง
(มิลลิเมตร)
วัสดุ แรงประเมิน พิกัดพลวัตร
(กิโลนิวตัน)
แรงประเมิน พิกัดสถิต
(กิโลนิวตัน)
ความเร็วในการหมุนที่อนุญาต
(รอบต่อนาที)
โครงสร้างการ กระบวนการซีล ราง พิกัดน้ำหนัก
(กิโลนิวตัน)
รวม หัวอัดจาระบี เฉพาะด้าน

฿ 894.00

1 ชิ้น 5 วัน -2612วงแหวนนอก ทรงกระบอกมีรูหกเหลี่ยมที่หัวM10สเตนเลส5.336.7817000ไม่มีซีล5.49-

฿ 1,447.67

1 ชิ้น 44 วัน -2612วงแหวนนอก ทรงกลมพร้อมร่องขับM10สเตนเลส5.336.7817000ชนิดเปิด2.06NA

฿ 1,051.00

1 ชิ้น 5 วัน -2612วงแหวนนอก ทรงกลมมีรูหกเหลี่ยมที่หัวM10สเตนเลส5.336.7817000ไม่มีซีล2.06-

฿ 619.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101611วงแหวนนอก ทรงกระบอกมีรูหกเหลี่ยมที่หัวM6เหล็กกล้าคาร์บอน3.593.5825000ไม่มีซีล3.43-

฿ 703.00

1 ชิ้น 5 วัน -1611วงแหวนนอก ทรงกระบอกพร้อมร่องขับM6สเตนเลส3.593.5825000ชนิดเปิด3.43NA

฿ 773.00

1 ชิ้น 5 วัน -1611วงแหวนนอก ทรงกระบอกมีรูหกเหลี่ยมที่หัวM6สเตนเลส3.593.5825000ไม่มีซีล3.43-