1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

บุชชิ่ง (CLB) # 2000 (รหัสสินค้า)

บุชชิ่ง (CLB) # 2000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,448.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ส่วนบุช (แบริ่ง) ทนการเสียดสี ดีเยี่ยม สามารถใช้งานได้ทุกทิศทาง
[คุณสมบัติ]
· ส่วนบุช (แบริ่ง) ทำจากวัสดุคอมโพสิตหลายชั้น ส่วนผิวสำหรับสไลด์ทำจากวัสดุซินเตอร์พิเศษ และโลหะด้านหลังทำจากเหล็กกล้า
·ชั้นซินเตอร์ ถูกทำโดยใส่สารหล่อลื่นแข็งที่ทำจากกราไฟท์บนโลหะผสมทองแดงพิเศษ แล้วทำให้ดูดซับและชุ่มด้วยน้ำมัน
· สารหล่อลื่นแข็งกระจายตัวช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดก็ได้และให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าสำหรับการเคลื่อนที่เพียงระยะเวลาสั้นๆ
· สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น
·สามารถรับโหลด ความเร็วและ ทนการเสียดสี ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
CLB-405040
CLB-506250
CLB-7085100
CLB-809650
CLB-809680
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
L
(มิลลิเมตร)

฿ 4,448.52

OIL BUSHING 1 ชิ้น 10 วัน -405040

฿ 5,949.68

OIL BUSHING 1 ชิ้น 37 วัน 10506250

฿ 11,726.71

OIL BUSHING 1 ชิ้น 10 วัน -7085100

฿ 8,607.87

OIL BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 10809650

฿ 11,842.45

OIL BUSHING 1 ชิ้น 37 วัน 10809680

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดตรง ประเภทโลหะ การเผาเหล็ก สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ทนการสั่นสะเทือน
ช่วงค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 1.1 ถึง 2.0 ค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 1.63 แรงกดพื้นผิวสูงสุดที่ยอมรับได้P(N / ตารางมิลลิเมตร) 24.5
ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้ V(นางสาว) 0.5 ประเภทความยาว เดียว แกนสวม G6
ข้อต่อฟิตติ้งตัวเสื้อ H6 การหล่อลื่น Non-หล่อลื่น ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40::120